ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
| 位编号 | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 位名 | RFB | RFB | ADC2X | ADCS | ISEN | CEN | TEN | AREN | RV1 | RV0 | M1 | M0 | G1 | G0 | R1 | R0 |
| POR 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位说明:
RFB:保留出厂位:设置为零以确保正常运行
ADC2X:温度 ADC 以 2 倍速度运行(不适用于内部温度检测模式)
0 = 1 倍转换速度(典型值 6ms,R1、R0 =“00”,TEN =“0”,AREN =“0”)
1 = 2 倍转换速度(典型值 3ms,R1、R0 =“00”,TEN =“0”,AREN =“0”)
ADCS:启动(重启)温度 ADC(如果 CEN = 0,则进行单次转换控制)
0 = 不启动/重启温度 ADC
1 = 启动/重启温度 ADC(每次写入“1”都会引起单次转换;转换完成后,ADC =“0”)
ISEN:TEMPIN 电流源 (ITEMP) 使能
1 = 启用 7µA 电流源 ITEMP
0 = 禁用 7µA 电流源 ITEMP
CEN:启用温度 ADC 连续转换模式
1 = 连续转换模式
0 = 非连续转换模式
TEN:内部温度模式使能
1 = 启用内部温度模式
0 = 外部信号模式
对于 TEN = 1,请将以下位设置为如下所示:
ADC2X = 0
ADCS = 按需设置
CEN = 按需设置
AREN = 0
RV[1:0] = 00
M[1:0] = 00
G[1:0] = 00
R[1:0] = 设置为所需的温度 ADC 分辨率
AREN:温度 ADC 内部基准使能
1 = 启用温度 ADC 内部基准(内部基准的典型值为 2.048V)
0 = 禁用温度 ADC 内部基准(使用外部 ADC 基准;请参阅 RV[1:0])
RV[1:0]:温度 ADC 外部基准选择(VSA、VEXC、VREF)
M[1:0]:温度 ADC 输入多路复用器选择
G[1:0]:温度 ADC PGA 增益选择(1、2、4 或 8 倍)
R[1:0]:温度 ADC 分辨率(转换时间)选择
| AREN [8] | RV1 [7] | RV0 [6] | 温度 ADC 基准 (VREFT) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | VREF |
| 0 | 0 | 1 | VEXC |
| 0 | 1 | 0 | VSA |
| 0 | 1 | 1 | 出厂保留 |
| 1 | X | X | 温度 ADC 内部基准 (2.048V) |
| M1 [5] | M0 [4] | 温度 ADC PGA +输入 | 温度 ADC PGA −输入 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TEMPIN | GNDA |
| 0 | 1 | VEXC | TEMPIN |
| 1 | 0 | VOUT | GNDA |
| 1 | 1 | VREF | TEMPIN |
| G1 [3] | G0 [2] | 温度 ADC PGA 增益 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 8 |
图 6-3 内部温度模式(寄存器 6 [9] =“1”)
图 6-4 外部信号模式(寄存器 6 [9],TEN =“0”)
图 6-5 温度 ADC 多路复用器配置| R1 [1] | R0 [0] | 内部 温度模式 [TEN = 1] | 外部信号模式 [TEN = 0], 外部基准 [AREN = 0] | 外部信号模式 [TEN = 0], 内部基准 [2.048V,AREN = 1] |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 位 + 符号,0.5°C,(3ms) | 11 位 + 符号 (6ms) | 11 位 + 符号 (8ms) |
| 0 | 1 | 10 位 + 符号,0.25°C,(6ms) | 13 位 + 符号 (24ms) | 13 位 + 符号 (32ms) |
| 1 | 0 | 11 位 + 符号,0.125°C,(12ms) | 14 位 + 符号 (50ms) | 14 位 + 符号 (64ms) |
| 1 | 1 | 12 位 + 符号,0.0625°C,(24ms) | 15 位 + 符号 (100ms) | 15 位 + 符号 (128ms) |