ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
PGA309 的输出放大器部分可以在终端应用中实现最高的灵活性和精度。图 2-5 展示了一个常见三端传感器应用中的输出放大器。在这个应用中,需要提供过压保护以防止 PGA309 输出端的接线错误,还需要在传感器模块输出端提供 10nF 电容器以用于 EMI/RFI 滤波。在此配置中,RISO 和 RFB 可以将流入 VOUT 和 VFB 的电流限制到大约 150mA [(16V − 0.7V)/100Ω],从而在 VOUT FILT 上提供高达 16V 的过压保护。从内部 ESD 结构到 GND 或 VSA 会产生 0.7V 压降。此外,RISO 还可以将 10nF RFI/EMI 容性负载与 VOUT 隔离。RFB 会增加轻微的增益误差,但此误差经过 PGA309 + 传感器校准后可以校准掉。请注意,输出放大器周围的反馈点取自 VOUT FILT,因此,在 PGA309 + 传感器校准之后,输出放大器将精确调节 VOUT FILT 以匹配所需的传感器调节电压。CF 在输出放大器周围提供第二条反馈路径以确保稳定性。根据所示配置,输出放大器在内部输出放大器增益从 2(125kHz 带宽,63° 环路增益相位裕度,典型值)到 9(64kHz 带宽,86° 环路增益相位裕度,典型值)的范围内可保持稳定。表 2-1 详细列明了 RFO 和 RGO 的典型输出放大器电阻值以及开环输出电阻。这些值与典型输出放大器开环增益曲线和标准运算放大器稳定性技术相结合,可以针对特定的传感器应用量身定制和配置输出放大器。
图 2-5 常见三端传感器应用中的输出放大器| 增益 | RFO 典型值 (kΩ) |
RGO 典型值 (kΩ) |
|---|---|---|
| 2 | 18 | 18 |
| 2.4 | 21 | 15 |
| 3 | 24 | 12 |
| 3.6 | 26 | 10 |
| 4.5 | 28 | 8 |
| 6 | 30 | 6 |
| 9 | 32 | 4 |
除了使用自己的内部增益设置电阻 RFO 和 RGO 外,输出放大器还可以使用外部反馈电阻 RFOEXT 和 RGOEXT,如图 2-6 所示。表 2-2 详细列明了寄存器 4 中用于所需的输出放大器增益配置的位。要使用外部反馈电阻,请将 GO2、GO1 和 GO0 设置为全 1。除了允许使用外部反馈电阻之外,该配置还提供了一种方便的机制来测试输出放大器的稳定性,即使要使用内部增益设置也是如此。如图 2-6 所示,外部反馈电阻 RFOEXT 和 RGOEXT 均设置为 18kΩ,相当于用于内部增益设置 2 的典型电阻值。如果通过零 DAC 并设置 VDIFF = 0V 来将 VOUT 偏置到量程中点(VSA = +5V 时为 +2.5V),则可以使用信号发生器将 200mVPP 方波 (1kHz) 注入到 RGOEXT 端,并在 VOUT 处测量响应。这样可以为给定配置中的输出放大器提供瞬态响应。可以使用主要两极系统的标准稳定性瞬态响应标准,根据 VOUT 上测得的过冲和振铃来确定合适的相位裕度。
图 2-6 使用外部反馈电阻 RFOEXT 和 RGOEXT 的输出放大器| GO2 [14] |
GO1 [13] |
GO0 [12] |
输出放大器增益 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 2.4 |
| 0 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | 1 | 1 | 3.6 |
| 1 | 0 | 0 | 4.5 |
| 1 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | 1 | 0 | 9 |
| 1 | 1 | 1 | 禁用内部反馈 |
对于低压电源应用,输出放大器的最小增益与其 IVR 和输出电压摆幅有关。在图 2-7 中,电源电压降至 +2.7V。输出放大器的 IVR 测出值为 0V 至 VSA−1.5V,如图 2-7 所示。对于 10kΩ 负载,测得的输出电压摆幅为 0.1V 至 +2.6V,如图所示。因此,计算得出的最小增益为 2.08。为了获得理想性能,应针对此应用调节输出放大器,使最小增益为 2.4。通常,这只是电压较低时的一个因素,但很容易针对每个单独的应用进行检查。
图 2-7 低压电源时的输出放大器最小增益