ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
为了将非线性的实际桥式传感器修整为线性的实用功能,传统方法需要在基础桥式传感器周围添加额外电阻,如图 5-10 所示。这种方法通常需要一些经过预封装的特殊固定件以及特殊的激光修整或手动修整电阻。修整过程会相互影响,因此需要多次测试/修整/测试/修整过程;这种情况下,特定桥式传感器的修整次数和范围都会受限。
图 5-10 典型修整配置PGA309 为桥式传感器提供一种现代数字修整方法,如图 5-11 所示。这种方法允许对桥式传感器及其信号调节电子元件进行封装后修整。这种方法使用计算机接口和电子表格分析计算工具来简化数字修整。与传统修整方法相比,这种方法可执行近乎无限数量的修整周期,同时还具有更高的分辨率、更宽的范围以及更少的修整参数相互影响。这种方法可以避免封装移位。
图 5-11 PGA309 修整配置