ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
为了检测传感器烧毁或短路,可将一组(四个)比较器连接到前端 PGA 的输入端。如果接收的任何输入与接地电压或 VEXC 之间的偏差在 100mV 以内,或者超出前端 PGA 的输入 CMR 范围,则相应的比较器将设置一个传感器故障标志,此标志使得 PGA309 VOUT 与 VSA 或接地电压(具体取决于警报配置设置(寄存器 5 — PGA 配置和过量程/欠量程限制))之间的偏差进入 100mV 范围内。这将远高于设定的过量程限制水平或远低于设定的欠量程限制水平。可以在寄存器 8 — 警报状态寄存器中以数字形式读取故障情况的状态。如果禁用了过量程/欠量程限制,PGA309 输出电压与 VSA 或接地电压(具体取决于警报配置设置)之间的偏差仍将进入 100mV 范围内。
另外还有五个故障检测比较器可帮助检测细微的 PGA309 前端违规情况,这些违规情况可能导致 VOUT 处产生线性电压,而这会被解读为有效状态。这些比较器在工厂校准和设置期间特别有用,并通过寄存器 5 — PGA 配置和过量程/欠量程限制进行配置。此外,还可以通过寄存器 8 — 警报状态寄存器读回它们的状态。