ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
PGA309 使用业界通用的两线制外部 EEPROM(通常为 SOT23-5 封装)。使用全部 17 个温度系数时,需要一个 1k 位(最小)的 EEPROM。更大的 EEPROM 可用于为序列号、批次代码或其他数据提供用户空间。
外部 EEPROM 的第一部分包含 PGA309 的配置数据,包括以下设置:
EEPROM 的此部分包含其自己的校验和 (Checksum1)。
外部 EEPROM 的第二部分包含多达 17 个温度指数值以及用于根据测量温度进行零 DAC 和增益 DAC 调整的相应温度系数,并包含其自己的校验和 (Checksum2)。PGA309 查找逻辑包含一个线性插值算法,用于在存储的温度指数之间进行精确的 DAC 调整。这种方法允许对多达 17 个温度指数和相关温度系数进行分段线性温度补偿。
如果 Checksum1、Checksum2 之一或两者都不正确,PGA309 的输出将设置为高阻抗。