ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
如果 PGA309 在任何时候从 EEPROM 的第一部分检测到无效 Checksum1,则 PGA309 将禁用 VOUT,等待大约 33ms 时间,然后再次从头开始读取 EEPROM。这种情况下将继续无限期重新读取 EEPROM。
如果 PGA309 在任何时候从 EEPROM 的第二部分(查找表数据)检测到无效 Checksum2,则会禁用 VOUT,将增益和零 DAC 设置为其 POR 值,返回到循环的读取配置寄存器部分(EEPROM 的第一部分),然后在下一次温度转换完成时再次尝试读取 EEPROM 查找表。