ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
BV:施加压力时的电桥非线性。量程中点输入范围的最大误差以满标量程百分比 (%FSR) 的十进制等效值表示。例如,%FS:+2.5% FS = 0.025,−2.5% = −0.025
FSS:传感器在 PMAX (5mV/V) 时的满量程电桥灵敏度
GL:使用线性化电路时,PGA309 的总 VOUT/VIN 增益
GT:PGA309 的总 VOUT/VIN 增益
GT = (前端 PGA 增益)(增益 DAC)(输出放大器增益)
KEXC:PGA 激励系数。VREF 上的比例因子
KLIN:PGA309 线性化系数
KP:压力常量。将线性输入压力转换为传感器检测到的非线性压力。以满量程输入压力为基准
P:传感器的压力输入
PMIN:最小传感器输入压力
PMAX:最大传感器输入压力
PNL:具有线性压力输入 P 的电桥的非线性压力输出
VEXC:电桥电压激励(由 PGA309 基于 VREF、KLIN、KEXC、VOUT 生成)
VOUT MIN:PMIN 桥式传感器输入的最小 PGA309 VOUT 电压
VOUT MAX:PMAX 桥式传感器输入的最大 PGA309 VOUT 电压
VREF:PGA309 基准电压