ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
PGA309 中包含两个可用于对零 DAC 和增益 DAC 进行精细调整的 16 位 DAC。这些 DAC 基于电阻串 (R-String) 架构,具有极低的积分和微分非线性。
零 DAC 包含一个增益为 2V/V 的缓冲放大器。DAC 电阻串连接在 REFIN/REFOUT(VREF 电压)引脚和 GNDA 之间。输入数字值在 0 × VREF 至 0.5 × VREF 范围内调整电阻串上的同相放大器输入连接点,从而在 0V 至 VREF 范围内调整零 DAC 输出电压。由于缓冲放大器的器件输出饱和,在 VREF = VSA 的情况下,零 DAC 的线性度规格为数字量程的 2% 至 98%。但是,在 VREF < VSA 的情况下(例如,使用 PGA309 内部基准时),零 DAC 可线性增加至满量程的 100%。
增益 DAC 使用类似的 R-String 架构。但是,缓冲放大器的功能由输出放大器执行。DAC 的 R-String 连接在前端 PGA 的输出端 VFRONT 和 GNDA 之间(请参阅图 2-3)。输入数字值在 1/3 × VFRONT 至 1 × VFRONT 范围内调整同相放大器输入值,从而在 0.333V/V 至 1V/V 范围内设置增益 DAC 的衰减系数,精度为 16 位。
在每次温度 ADC 测量时都会根据存储在 EEPROM 中的查找表来计算和调整零 DAC 和增益 DAC 的输出(请参阅节 3.2 - EEPROM 内容和查找表计算)。这样就会在出现微小的温度变化时进行 DAC 代码调整。与某些串式 DAC 不同,PGA309 零 DAC 和增益 DAC 的专有开关架构允许以极低的毛刺脉冲能量进行开关,并且基本上不依赖于代码变化。毛刺脉冲能量通常低于 PGA309 输出端的电压噪声水平。