表 1-1 总结了 PGA309 的调整功能。
表 1-1 PGA309 调整功能| 参数 | 值/范围 |
|---|
| FSS(满量程电桥灵敏度) | 1mV/V 至 245mV/V |
| 跨度 TC | 超过 ±3300ppmFS/°C(1) |
| 跨度 TC 非线性 | > 10% |
| 零失调电压 | ±200%FS(2) |
| 零失调电压 TC | 超过 ±3000ppmFS/°C(2) |
| 零失调电压 TC 非线性 | > 10% |
| 传感器阻抗 | 低至 200Ω(3) |
(1) 取决于温度检测方案。
(2) 混合粗略和精细失调电压调整。
(3) 通过使用与电桥串联的降压电阻可以降低阻抗。