ZHCUB80C August 2004 – July 2023 PGA309
PGA309 上有两个数字接口。PRG 引脚使用与 UART 兼容的单线制接口,比特率范围为 4.8Kbits/s 至 38.4Kbits/s。SDA 和 SCL 引脚共同构成一个时钟速率为 1kHz 至 400kHz 的业界通用两线制接口。外部 EEPROM 会使用这个两线制接口。与 PGA309 内部寄存器以及外部 EEPROM 的通信(以便进行编程和回读)可通过任一数字接口进行。
还可以将单线制通信引脚 PRG 连接到真正三线制的传感器模块中的 VOUT 引脚,并且仍然允许编程。在此模式下,PGA309 输出放大器可在设定的时间段内保持启用,然后再次禁用,以便与 VOUT 连接共用 PRG 引脚。因此,可以在三线制传感器模块中的传感器校准期间进行数字校准和模拟回读。
两线制接口具有超时机制可以防止发生总线锁定。PGA309 中的两线制主控制器有一种模式会尝试通过发出 SCL 脉冲来释放“卡在零”的 SDA 线路,即使在超时期限过后总线未被指示为空闲状态也是如此。仅当 PGA309 的主器件部分正在尝试初始化两线制通信时,这个超时才适用。