ZHCSXB6C November 2024 – December 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字和模拟 IO | |||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = IOH MIN | VDDIO * 0.8 | V | |||
| IOH = –100μA | VDDIO – 0.2 | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = IOL 最大值 | 0.4 | V | |||
| IOL = 100µA | 0.2 | ||||||
| IOH | 所有输出引脚的高电平输出源电流 | -4 | mA | ||||
| IOL | 所有输出引脚的低电平输出灌电流 | 4 | mA | ||||
| ROH | 所有输出引脚的高电平输出阻抗 | VOH=VDDS-0.4V | 50 | 66 | 96 | Ω | |
| ROL | 所有输出引脚的低电平输出阻抗 | VOL=0.4V | 48 | 60 | 84 | Ω | |
| VIH | 高电平输入电压 | 2.0 | V | ||||
| 高电平输入电压 - GPIO10/15/18/22/23/29 | IO_MODSEL:MODSELGPIOx = 0 | 0.7*VDDIO | V | ||||
| IO_MODSEL:MODSELGPIOx = 1 | 1.35 | V | |||||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.8 | V | ||||
| 低电平输入电压 - GPIO10/15/18/22/23/29 | IO_MODSEL:MODSELGPIOx = 0 | 0.3*VDDIO | V | ||||
| IO_MODSEL:MODSELGPIOx = 1 | 0.8 | V | |||||
| VHYSTERESIS | 输入迟滞 (AIO) | 125 | mV | ||||
| 输入迟滞 (GPIO) | 125 | ||||||
| IPULLDOWN | 输入电流 | 带有下拉的引脚 | VDDIO = 3.3V VIN = VDDIO |
120 | µA | ||
| IPULLUP | 输入电流 | 启用上拉的数字输入(1) | VDDIO = 3.3V VIN = 0V |
160 | µA | ||
| RPULLDOWN | 弱下拉电阻 | 22 | 31 | 62 | kΩ | ||
| RPULLUP | 弱上拉电阻 | 19 | 29 | 54 | kΩ | ||
| GPIO10/15/18/22/23/29 | 20 | 31 | 65 | kΩ | |||
| ILEAK | 引脚漏电流 | 数字输入 | 上拉和输出被禁用 0V ≤ VIN ≤ VDDIO |
0.1 | µA | ||
| 数字输入 (GPIO10/15/18/22/23/29) | 20 | ||||||
| 模拟引脚 | 模拟驱动器禁用 0V ≤ VIN ≤ VDDA |
0.1 | |||||
| CI | 输入电容 | 数字输入 | 2 | pF | |||
| 模拟引脚(2) | |||||||
| VREG 和 BOR | |||||||
| VREG、POR、BOR(3) | |||||||