ZHCSXB6C November 2024 – December 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用 | |||||
| ADCCLK 转换周期 | 200MHz SYSCLK | 29.6 | 31 | ADCCLK | |
| 上电时间 | 外部基准模式 | 500 | µs | ||
| 内部基准模式 | 5000 | µs | |||
| 在 2.5V 和 3.3V 范围之间切换时采用内部基准模式。 | 5000 | µs | |||
| VREFHI 输入电流(1) | ADC 模块 A 和 B | 360 | µA | ||
| ADC 模块 C、D 和 E | 190 | µA | |||
| 内部基准电容值(2) | 4.7 | 22 | µF | ||
| 外部基准电容值(2) | 4.7 | 22 | µF | ||
| 直流特性 | |||||
| 增益误差 | 内部基准电压 2.5V | -720 | 720 | LSB | |
| 外部基准 | -64 | ±9 | 64 | LSB | |
| 偏移误差 | (在整个温度范围内)内部基准电压 2.5V | -6 | ±4 | 6 | LSB |
| 偏移误差 | -6 | ±4 | 6 | LSB | |
| 通道间增益误差(4) | ±6 | LSB | |||
| 通道间偏移量误差(4) | ±3 | LSB | |||
| ADC 间增益误差(5) | 所有 ADC 的 VREFHI 和 VREFLO 都相同 | ±6 | LSB | ||
| ADC 间偏移量误差(5) | 所有 ADC 的 VREFHI 和 VREFLO 都相同 | ±3 | LSB | ||
| DNL 误差 | >-1 | ±0.5 | 1 | LSB | |
| INL 误差 | -3.5 | ±1.0 | 3.5 | LSB | |
| ADC 间隔离 | VREFHI = 2.5V,同步 ADC | -2 | 2 | LSB | |
| ADC 间隔离 | VREFHI = 2.5V,异步 ADC | 不支持 | dB | ||
| 交流特性 | |||||
| SNR(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1 | 89.8 | dB | ||
| VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 INTOSC | 66.3 | ||||
| THD(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz | -98 | dB | ||
| SFDR(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz | 99 | dB | ||
| SINAD(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1 | 89.2 | dB | ||
| VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 INTOSC | 66.1 | ||||
| ENOB(3) | VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1,单个 ADC | 14.52 | 位 | ||
| VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1,同步 ADC | 14.52 | ||||
| VREFHI = 2.5V,fin = 100kHz,SYSCLK 源自 X1,异步 ADC | 不支持 | ||||
| PSRR | VDD + 100mV 直流至正弦(1kHz 时) |
77 | dB | ||
| VDD + 100mV 直流至正弦(300kHz 时) |
74 | ||||
| VDDA = 3.3V 直流 + 200mV 直流至正弦(1kHz 时) |
77 | ||||
| VDDA = 3.3V 直流 + 200mV 正弦(900kHz 时) |
74 | ||||