ZHCSXB6C November 2024 – December 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1
PRODUCTION DATA
中断是一种信号,使 CPU 暂停当前正在运行的进程并跳转到另一个称为中断服务例程 (ISR) 的代码段。这是一种处理外设事件的有用机制,与寄存器轮询相比,它减少了 CPU 开销和程序复杂度。但是,由于中断与程序流是异步的,因此必须注意避免中断和主程序代码中访问的资源发生冲突。
中断通过一系列标志寄存器和使能寄存器传播到 CPU。标志寄存器会一直存储中断,直到中断被处理。使能寄存器则允许或阻止中断传播。当中断信号到达 CPU 时,CPU 会从矢量表中获取适当的 ISR 地址。