ZHCSXB6C November 2024 – December 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 器件电源电压,VDDIO 和 VDDA | 启用内部 BOR(3) | VBOR-VDDIO(MAX) + VBOR-VDDIO-GB(2) | 3.3 | 3.63 | V |
| 禁用内部 BOR | 2.8 | 3.3 | 3.63 | ||
| 器件电源电压,VDD | 1.19 | 1.25 | 1.31 | V | |
| 器件接地,VSS | 0 | V | |||
| 模拟接地,VSSA | 0 | V | |||
| SRSUPPLY | VDDIO、VDD、VDDA 相对于 VSS 的电源电压斜升速率。(4) | ||||
| VIN | 数字输入电压 (6) | VSS – 0.3 | VDDIO + 0.3 | V | |
| 数字输入电压(GPIO10、15、18、22、23 和 29)(5) | VSS – 0.3 | 5.5 | V | ||
| 模拟输入电压 (6) | VSSA – 0.3 | VDDA + 0.3 | V | ||
| 结温,TJ | S 版本(1) | -40 | 150 | °C | |
| 自然通风温度,TA | Q 版本(1) (AEC Q100 认证) |
-40 | 125 | °C | |