ZHCSXB6C November 2024 – December 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tc(TCK) | 周期时间,TCK | 28.5 | ns | |
| 1a | tw(TCKH) | 脉冲持续时间,TCK 高电平(tc 的 40%) | 11 | ns | |
| 1b | tw(TCKL) | 脉冲持续时间,TCK 低电平(tc 的 40%) | 11 | ns | |
| 3 | tsu(TDI-TCKH) | 输入建立时间,TDI 有效至 TCK 高电平 | -1.5 | ns | |
| 3 | tsu(TMS-TCKH) | 输入建立时间,TMS 有效至 TCK 高电平 | -1.4 | ns | |
| 4 | th(TCKH-TDI) | 从 TCK 高电平至 TDI 有效的输入保持时间 | 7 | ns | |
| 4 | th(TCKH-TMS) | 从 TCK 高电平至 TMS 有效的输入保持时间 | 7 | ns | |
| 5 | tsu(TMS-TCKH) | 输入建立时间,TMS 有效至 TCK 高电平 | -1.4 | ns | |
| 5 | tsu(TMS-TCKL) | 输入设置时间,TMS 有效至 TCK 低电平 | -1.4 | ns | |
| 6 | th(TCKH-TMS) | 从 TCK 高电平至 TMS 有效的输入保持时间 | 7 | ns | |
| 6 | th(TCKL-TMS) | 输入保持时间,从 TCK 低电平至 TMS 有效 | 7 | ns | |