ZHCSXB6C November 2024 – December 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVREG | 内部稳压器输出 | 1.23 | V | |||
| VVREG-INRUSH(5) | 内部稳压器浪涌电流 | 1150 | mA | |||
| VPOR-VDDIO | VDDIO 上电复位电压 | XRSn 释放之前和之后 | 2.45 | V | ||
| VBOR-VDDIO-UP(1) | 斜升时的 VDDIO 欠压复位电压 | XRSn 释放之前 | 3.0 | V | ||
| VBOR-VDDIO-DOWN(1) | 斜降时的 VDDIO 欠压复位电压 | XRSn 释放之后 | 2.81 | 3.0 | V | |
| VPOR-VDD-UP(2) | 斜升时的 VDD 上电复位电压 | XRSn 释放之前 | 1.02 | V | ||
| VPOR-VDD-DOWN(2) | 斜降时的 VDD 上电复位电压 | XRSn 释放之后 | 1.02 | V | ||
| VXRSn-PU-DELAY(3) | 上电期间电源斜升后的 XRSn 释放延迟 | 内部 VREG | 320 | us | ||
| VXRSn-PD-DELAY(4) | 断电期间电源斜降后的 XRSn 跳闸延迟 | 外部 VREG | 320 | us | ||
| VXRSn-PD-DELAY(4) | 断电期间电源斜降后的 XRSn 跳闸延迟 | 2 | ns | |||
| VDDIO-MON-TOT-DELAY | VDDIO 监视器(POR、BOR)路径中的总延迟 | 80 | us | |||
| VXRSn-MON--RELEASE-DELAY | VDD POR 事件之后的 XRSn 释放延迟 | 内部 VREG,电源处于工作范围内 | 360 | us | ||
| VDDIO BOR 之后的 XRSn 释放延迟 | 360 | us | ||||
| VDDIO POR 事件之后的 XRSn 释放延迟 | 440 | us | ||||
| VDD POR 事件之后的 XRSn 释放延迟 | 外部 VREG,电源处于工作范围内 | 360 | us | |||
| VDDIO BOR 之后的 XRSn 释放延迟 | 360 | us | ||||
| VDDIO POR 事件之后的 XRSn 释放延迟 | 440 | us | ||||