ZHCSXB6C November 2024 – December 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1
PRODUCTION DATA
本节详细介绍了每个 CPU 可用于请求和共享信息的 IPC 功能。IPC 特性包括:
所有 IPC 特性彼此独立,大多数不需要任何特定的数据格式。
IPC 模块架构 图展示了 IPC 模块的设计结构。任何两个 CPU 之间的功能是相同的。
具有 C29x 处理器的器件没有消息 RAM,因为可以将任何存储器指定为可由各个 CPU 读取或写入。