ZHCSXB6C November 2024 – December 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1
PRODUCTION DATA
要接收文档更新通知,请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击通知 进行注册,即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息,请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。
下面列出了介绍处理器、相关外设以及其他配套技术资料的最新文档。
TI 正在过渡到使用更具包容性的术语。某种语言可能与您期望在特定技术领域看到的语言不同。
勘误
F29H85x、F29P58x 和 F29P32x 实时 MCU 器件勘误表 介绍了器件的已知问题并提供了权变措施。
技术参考手册
F29H85x 和 F29P58x 实时微控制器技术参考手册 详述了 F29H85x 和 F29P58x 实时微控制器中每个外设和子系统的集成、环境、功能说明和编程模型。
用户指南
F29x 硬件安全管理器 (HSM) 用户指南硬件安全模块 (HSM) 是器件内的一个自包含子系统,用于提供安全和加密功能。主机 C29x 子系统与 HSM 子系统连接,以执行代码身份验证、安全启动、安全固件升级和加密运行时通信所需的加密操作。
F29x 加密硬件加速器用户指南硬件安全管理器 (HSM) 包含几个硬件加速器,可快速执行密钥加密算法。这些引擎包括数据变换与哈希引擎 (DTHE)、高级加密标准加速器、公钥引擎 (PKE)、哈希算法和真随机数生成器 (TRNG)。
C29x CPU 和指令集参考指南介绍了 C29x CPU 架构、中断、流水线、寻址模式、功能安全和信息安全方面。此手册还描述了这些器件上可用的仿真功能。
《将 TMS320F2837x、TMS320F2838x、TMS320F28P65x 迁移到 TMS320F29H85x 用户指南》 介绍了在 F2837x、F2838x、F28P65x 和 F29H85x C2000™ MCU 之间迁移时需要考虑的硬件和软件差异。
外设指南
C2000 实时微控制器外设参考指南介绍了适用于 TMS320x28x 和 F29x 器件的所有外设。此参考指南介绍了每个器件使用的外设,并提供了外设的说明。
工具指南
《F29H85X controlSOM 评估板用户指南》 F29H85X-SOM-EVM 是一款适用于 TI C2000™ MCU 系列 F29H85x 和 F29P58x 器件的评估和开发板。其具有三个 120 引脚高速/高密度连接器的模块上系统设计非常适合初始评估和原型设计。
F29H85X LaunchPad 用户指南 LAUNCHXL-F29H85x 是一款适用于 TI C2000™ 实时微控制器系列 F29 器件的低成本开发板。该板不仅适用于初始评估和原型设计,还提供易于使用的标准化平台来开发未来的应用。该扩展版本 LaunchPad™ 开发套件可提供额外引脚用于开发,并支持连接两个 BoosterPack™ 插件模块。作为庞大的 TI MCU LaunchPad 生态系统的一部分,该器件还与各种插件模块交叉兼容。
应用手册
SMT 和封装应用手册网站列出了有关 TI Surface Mount Technology (SMT) 的文档以及涵盖各种封装相关主题的应用手册。
半导体包装方法介绍了向最终用户发货时对半导体器件使用的包装方法。
计算嵌入式处理器的有效使用寿命介绍了如何计算 TI 嵌入式处理器 (EP) 在电子系统中运行时的有效使用寿命。本文档的目标读者为希望确定 TI EP 的可靠性是否符合终端系统可靠性要求的总工程师。
IBIS(I/O 缓冲器信息规范)建模简介讨论了 IBIS 的各个方面,包括其历史、优势、兼容性、模型生成流程、输入/输出结构建模中的数据要求以及未来趋势。
Gen 4 C2000™ 微控制器串行闪存编程介绍了使用闪存内核和 ROM 加载程序对器件进行串行编程。
使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南更深入探究了使与实时控制系统相关的 C2000 微控制器 (MCU) 脱颖而出的器件。
“F2800x C2000™ 实时 MCU 系列的硬件设计指南”应用手册 是使用 C2000 器件的硬件开发人员的基本指南,有助于简化设计过程,同时降低设计故障的可能性。论述的主要主题包括:电源要求、通用输入/输出 (GPIO) 连接、模拟输入和 ADC、时钟生成和要求以及 JTAG 调试等。
通过 C29x 功能安全和信息安全单元实现运行时功能安全和信息安全探讨了 SSU 的各种功能,以及嵌入式系统开发人员如何使用 SysConfig 中的 SSU 工具在实时应用中设计和实施运行时功能安全和信息安全保护。
《为高性能实时控制系统实现网络安全技术白皮书》探讨了如何抵御针对嵌入式硬件和软件的日益复杂的现代攻击。