ZHCSXB6C November 2024 – December 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1
PRODUCTION DATA
用户在 SECCFG 中对自定义引导表进行编程后,自定义表中的条目即可用于引导。用户可以通过在 SECCFG 中对 BOOTPIN_CONFIG 位置进行编程,来自定义终端系统设计中的引导模式选择引脚。这样,用户便可以根据需要使用 0、1、2 或 3 个引导模式选择引脚。您还可以通过在 SECCFG 的 BOOTDEF 位置对引导模式定义表进行编程,来自定义引导定义表并指示从哪个位置进行引导。表 7-34 展示了各种引导模式的选项。
| 引导模式编号 | 引导模式 |
|---|---|
| 0 | 并行 |
| 1 | UART |
| 2 | CAN |
| 3 | 闪存 |
| 4 | 等待 |
| 5 | RAM |
| 6 | SPI |
| 7 | I2C |
| 8 | CAN-FD |