新

F29P329SM-Q1

正在供货

产品详情

CPU 1 C29 Frequency (MHz) 200 Flash memory (kByte) 2000 RAM (kByte) 260 ADC type 4 12-bit SAR Total processing (MIPS) 40 Features ASIL-D, Byte addressable, EVITA-Full HSM, FPU64, HRPWM, Hardware encryption, Real-time DMA, Safety and security unit, TMU, Watchdog timer UART 2 CAN (#) 4 (CAN-FD) Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 18 Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, ISO21434 automotive cybersecurity compliant, Secure boot, Secure provisioning TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 44 SPI 5 QEP 4 USB 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN FD, FSI, I2C, LIN, PMBUS, SENT, SPI, UART Operating system AutoSAR, FreeRTOS Number of GPIOs 105 Number of I2Cs 2
CPU 1 C29 Frequency (MHz) 200 Flash memory (kByte) 2000 RAM (kByte) 260 ADC type 4 12-bit SAR Total processing (MIPS) 40 Features ASIL-D, Byte addressable, EVITA-Full HSM, FPU64, HRPWM, Hardware encryption, Real-time DMA, Safety and security unit, TMU, Watchdog timer UART 2 CAN (#) 4 (CAN-FD) Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 18 Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, ISO21434 automotive cybersecurity compliant, Secure boot, Secure provisioning TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 44 SPI 5 QEP 4 USB 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN FD, FSI, I2C, LIN, PMBUS, SENT, SPI, UART Operating system AutoSAR, FreeRTOS Number of GPIOs 105 Number of I2Cs 2
HTQFP (PZS) 100 196 mm² (14 mm × 14 mm) HTQFP (RFS) 144 324 mm² (18 mm × 18 mm)
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 82
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 F29H85x、F29P58x 和 F29P32x 实时微控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-30
* 用户指南 F29H85x and F29P58x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 2026-9-13
* 勘误表 F29H85x、F29P58x 和 F29P32x 实时 MCU 器件勘误表(器 件修订版本 C、B、A、0) PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-25
应用手册 计算嵌入式处理器的有效使用寿命 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-20
网络安全信息 F29H85x, F29P58x, F29P32x Cybersecurity TUV Certificate 2026-9-22
应用手册 External Crystal Selection Application Note for C28x/F29x PDF | HTML 2026-9-17
功能安全信息 F29H85x, F29P58x, and F29P32x TUV SUD Functional Safety Certificate 2026-9-15
用户指南 C2000 实时微控制器外设 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-7
应用手册 C2000 器件上的安全引导 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-25
产品概述 为 C2000 实时微控制器实现 IEC 60730/UL 1998 合规性 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-11
应用手册 面向车载充电器中的功能安全:设计方法和元件概述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-28
应用手册 C2000 F29x MCU 的实时固件更新(无器件复位) PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-18
白皮书 集成 EVCC、DCDC 和主机子系统: 适用于新一代 EV 充电的 TI 汽车 MCU (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-26
应用手册 F29x 错误处理和调试指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-6
应用手册 通过 C29x 功能安全和信息安全单元实现运行时功能安全和信 息安全 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-6
应用手册 第 3 代 C2000 实时控制器的 EEPROM 仿真 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-10-13
应用手册 MCU Control Center 工具开发指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-10
应用手册 MCU Signal Sight 工具开发人员指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-10
应用手册 0.4mm 间距和 0.5mm 间距 QFP 封装的副选供货方案设计 PDF | HTML 英语版 2025-10-10
产品概述 Automotive Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F) 2025-10-9
用户指南 F29H85x 闪存 API 版本 21.00.00.00 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-4
应用手册 DLT 开发人员指南(带工具) PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-3
应用手册 C2000 IDE Assist 迁移工具指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-6-5
产品概述 Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F) 2025-4-23
用户指南 C29x CPU (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-4-22
应用手册 《C2000 IDE Assist 工具特性指南》 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-3-21
应用简报 C2000™ F29H85x 和 F29P58x 实时微控制器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-4
应用手册 适用于 F29H85x 的 EEPROM 仿真驱动程序指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-22
应用手册 F29H85x™ 的串行闪存编程 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-13
用户指南 C29 Software Optimization Guide (Rev. C) PDF | HTML 2024-12-18
白皮书 C29 CPU:利用 C2000™ MCU 上经过优化的架构提供无可匹 敌的实时性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-11-20
用户指南 TMS320F2837x、TMS320F2838x、TMS320F28P65x 向 TMS320F29H85x 迁移 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-11-18
应用简报 使用 C2000 F29 MCU 优化 EPS 系统 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-11-11
白皮书 实现高性能实时控制系统的网络安全 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-11-11
应用简报 采用创新型 C29 内核的 MCU 如何提升高压系统的实时性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-11-4
用户指南 到 C29 CPU 的应用软件迁移 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-25
应用简报 Discrete Power Design for C2000™ PDF | HTML 2024-8-15
应用手册 支持 C2000™ 的开发工具版本 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-7-17
应用手册 根据 C2000™ MCU 诊断库在电器应用中通过 UL/IEC 60730-1/60335-1 B 级认证 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-5-31
应用手册 C2000 微控制器的 CAN 闪存编程 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-4-29
应用手册 适用于 C2000 MCU 汽车应用的电源和监控解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-18
应用手册 隔离式调制器与 MCU 之间的数字接口的时钟边沿延迟补偿 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-1-19
白皮书 使用 C2000™ 实时 MCU 实现高效 率和 EV 动力总成子系统集成 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-7-25
应用手册 C2000™ 器件中的 CRC 引擎 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-15
应用手册 C2000 ADC 的电荷共享驱动电路(使用 PSPICE-FOR-TI 仿真 工具) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-13
应用手册 C2000 ADC 的电荷共享驱动电路(使用 TINA-TI 仿真工具) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-12
应用手册 缓解 ADC 存储器串扰的方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-12
应用手册 C2000 MCU 的 ADC 输入电路评估(使用 TINA-TI 仿真工具) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-12
应用手册 使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023-3-30
应用手册 C2000 实时 MCU 的 ADC 输入电路评估(使用 PSPICE-FORTI) PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-25
应用手册 C2000 ePWM 开发人员指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-3-23
应用手册 使用 C2000 EtherCAT 从站控制器的 SMI 进行以太网 PHY 配 置 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-1
应用手册 快速串行接口 (FSI) 在多芯片互连中的应用 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023-2-10
应用手册 如何使用可配置逻辑块 (CLB) 实施定制串行接口 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-2-6
应用手册 C2000 SysConfig 链接器命令工具 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-1-27
应用手册 Diagnosing Delta-Sigma Modulator Bitstream Using C2000™ Configurable Logic Block PDF | HTML 2022-12-19
用户指南 C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 使用入门 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-8-24
应用手册 在 C2000 4 类 PWM 上实现三相交错型 LLC PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-3
应用手册 用于控制器局域网的可配置错误发生器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-4-27
应用手册 显示 C2000™ 控制 MCU 优化信号链的实时基准 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-3-16
应用手册 PMSM 上使用快速电流环路、基于 EtherCAT 的互联伺服驱动 器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-3-10
应用手册 Achieve Delayed Protection for Three-Level Inverter With Type 4 EPWM PDF | HTML 2021-10-29
应用手册 C2000 SysConfig PDF | HTML 2021-10-20
应用手册 Getting Started with the MCAN (CAN FD) Module PDF | HTML 2021-10-20
应用手册 利用新型 ePWM 特性进行多相控制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-10-13
应用手册 CRM/ZVS PFC 实施基于 C2000 Type-4 PWM 的模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-10-12
应用手册 如何将自定义逻辑从 FPGA/CPLD 迁移到 C2000™微控制器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-30
应用手册 C2000™唯一器件编号 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-8-3
应用手册 Achieve Delayed Protection for Three-Level Inverter With CLB PDF | HTML 2021-6-28
应用手册 Programming Examples for the DCAN Module (Rev. A) PDF | HTML 2021-5-20
白皮书 通过结合 TI GaN FET 实现功率密集和高效的数字电源系统 英语版 2021-1-5
更多文献资料 Maximize density, power, and reliability with TI GaN and C2000™ real-time MCUs 2020-12-15
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020-3-25
白皮书 Distributed Power Control Architecture w/ C2000 MCUs Over Fast Serial Interface PDF | HTML 2020-2-14
应用手册 使用 C2000 可配置逻辑块进行设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019-11-7
应用手册 Leveraging High Resolution Capture (HRCAP) for Single Wire Data Transfer PDF | HTML 2019-8-28
应用手册 Fast Integer Division – A Differentiated Offering From C2000 Product Family PDF | HTML 2019-6-14
应用手册 Embedded Real-Time Analysis and Response for Control Applications PDF | HTML 2019-3-29
应用手册 MSL Ratings and Reflow Profiles (Rev. A) 2018-12-13
应用手册 Fast Serial Interface (FSI) Skew Compensation 2018-11-8
白皮书 Maximizing power for Level 3 EV charging stations 2018-6-12
应用手册 Calculating FIT for a Mission Profile 2015-3-24

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM 评估模块

若要评估 F29H85X-SOM-EVM,需要单独购买 XDS110ISO-EVM 调试探头。

可以选择单独购买 HSEC180ADAPEVM 和 TMDSHSECDOCK,从而向后兼容基于 controlCARD 的平台。

F29H85X-SOM-EVM 是一款适用于 TI C2000™ MCU 系列 F29H85x 和 F29P58x 器件的评估和开发板。此模块上系统设计非常适用于初始评估和原型设计。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

HSEC180ADAPEVM — 适用于模块上系统 (SOM) 平台的 HSEC180 适配器板

此评估模块是一款 180 引脚高速边缘卡 (HSEC) 适配器,适用于 TI C2000™ 模块上系统平台,使基于 SOM 的平台能够向后兼容基于 C2000 HSEC 的 EVM。HSEC180ADAPEVM 将 SOM 板的 180 个引脚连接到 HSEC 引脚,以便与传统的 C2000 HSEC 扩展坞搭配使用,例如 TMDSHSECDOCK。HSEC180ADAPEVM 还具有两个 DP83826 10/100Mbps 工业以太网 PHY,用于评估 C2000 微控制器 SOM 平台上的 EtherCAT® 功能。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
软件开发套件 (SDK)

F29H85X-MCAL-SDK — Microcontroller Abstraction Layer (MCAL) and Complex Device Drivers (CDD) for F29H85x

F29x SDK 支持基于 C29x CPU 系列的实时 MCU。这些 SDK 共同为高性能实时控制应用的开发提供了全面的软件包,可以轻松集成主机功能,以及汽车和工业应用所需的控制、安全和网络安全功能。

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

F29H85X-RESTRICTED-SECURITY — F29H85x Security Software and Documentation

F29H85x restricted security development libraries, tools and documentation
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

F29H85X-TIFS-SDK — F29H85x foundational security software

F29x SDK 支持基于 C29x CPU 系列的实时 MCU。这些 SDK 共同为高性能实时控制应用的开发提供了全面的软件包,可以轻松集成主机功能,以及汽车和工业应用所需的控制、安全和网络安全功能。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers

Edge AI Studio 是旨在加速 TI 处理器、微控制器和雷达传感器上边缘 AI 开发的一系列图形和命令行工具。无论是使用 TI Model Zoo 中的模型开发概念验证,
还是利用您自己的模型,Edge AI Studio 都能提供所需的工具。

Edge AI Studio 图形用户界面提供了完整的集成解决方案,用于数据收集和标注、模型训练和编译,以便在实时开发平台上部署。从 TI Model Zoo 中的各种预训练模型中进行选择,并可选择使用自定义数据重新训练,以提高准确性和性能。Edge AI Studio (...)

支持的产品和硬件
线上培训

C29X-ACADEMY — C29X-ACADEMY

The C29x Academy is a great resource for developers to learn about C29-based C2000 real-time microcontrollers. The Academy delivers informational training modules as well as hands-on lab exercises that span a variety of topics.
支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
仿真模型

F29H850TU and F29H859TU BSDL Model

SPRM872.ZIP (14 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
设计工具

F29-SCHEMATIC-DESIGN-TOOL — Hardware schematic checklist for F29-based designs.

Hardware schematic checklist for F29-based designs.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PZS) 100 Ultra Librarian
HTQFP (RFS) 144 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频