ZHCSXB6C November 2024 – December 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADCCLK(源自 PERx.SYSCLK) | 5 | 60 | MHz | ||
| 采样率(3) | 200MHz SYSCLK | 3.7 | MSPS | ||
| 采样窗口持续时间(由 ACQPS 和 PERx.SYSCLK 设置)(1) | 具有 50Ω 或更小的 Rs | 75 | ns | ||
| VREFHI | 外部基准 | 2.4 | 2.5 或 3.0 | VDDA | V |
| VREFHI(2) | 内部基准电压 = 3.3V 范围 | 1.65 | V | ||
| 内部基准电压 = 2.5V 范围 | 2.5 | V | |||
| VREFLO | VSSA | VSSA | V | ||
| 转换范围 | 内部基准电压 = 3.3V 范围 | 0 | 3.3 | V | |
| 内部基准电压 = 2.5V 范围 | 0 | 2.5 | V | ||
| 外部基准 | VREFLO | VREFHI | V |