ZHCSXB6C November 2024 – December 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 封装后缀 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fINTOSC | 频率,INTOSC1 和 INTOSC2(1) | 全部 | -40°C 至 125°C | 9.7 (-3%) | 10 | 10.3 (3.0%) | MHz |
| fINTOSC-STABILITY | 室温下的频率稳定性 | 全部 | 30°C,标称 VDD | ±0.1 | % | ||
| tINT0SC-ST | 启动和稳定时间 | 全部 | 20 | µs | |||