ZHCSXB6C November 2024 – December 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1
PRODUCTION DATA
片上闪存存储器与 CPU 紧密集成,允许通过 256 位宽的预取读取、流水线缓冲器和代码块高速缓存直接从闪存执行代码。序列代码的闪存性能等同于从 RAM 中执行。考虑到不连续性,相对于从 RAM 中执行的代码,大多数应用的运行效率约为 80%。
该器件还具有用于安全配置和闪存管理的 SECCFG 扇区。
表 6-6 和表 6-7 分别列出了不同频率下 C29 闪存所需的最低等待状态和 HSM 闪存所需的最低等待状态。闪存参数 表列出了闪存参数。
| CPUCLK (MHz) | 等待状态 (FRDCNTL[RWAIT](1)) |
|---|---|
| 150 < CPUCLK ≤ 200 | 3 |
| 100 < CPUCLK ≤ 150 | 2 |
| 0 < CPUCLK ≤ 100 | 1 |
| HSMCLK (MHz) | 等待状态 (FRDCNTL[RWAIT])(1) |
|---|---|
| 80 < HSMCLK ≤ 100 | 2 |
| 0 < HSMCLK ≤ 80 | 1 |