ZHCSXB6C November 2024 – December 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用 | ||||||
| CVDDIO(1)(2) | 每个引脚的 VDDIO 电容 | 0.1 | uF | |||
| CVDDA(1)(2) | 每个引脚的 VDDA 电容 | 2.2 | uF | |||
| SRVDD33(3) | 3.3V 电源轨(VDDIO、VDDA)的电源电压斜升速率。 内部/外部 VREG | 斜升 | 3 | 100 | mV/us | |
| 斜降 | 100 | mV/us | ||||
| VBOR-VDDIO-GB(5) | VDDIO 欠压复位电压保护带 | 0.1 | V | |||
| 外部 VREG | ||||||
| CVDD TOTAL(1)(4) | 总 VDD 电容 | 10 | 22 | uF | ||
| SRVDD12(3) | VDD 电源轨的电源斜升速率 | 斜升 | 2 | 100 | mV/us | |
| 斜降 | 100 | mV/us | ||||
| VDD33 - VDD12 延迟(6) | VDD33 和 VDD12 之间的斜坡延迟 | 0 | us | |||
| 内部 VREG | ||||||
| CVDD TOTAL(4) | 总 VDD 电容 | 10 | 22 | uF | ||
| IVREG-LOAD | 稳压器负载电流 | 500 | mA | |||