ZHCSXB6C November 2024 – December 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作模式 | ||||||
| IDD | 在锁步模式下,CPU1 和 CPU2 处于活动状态。 CPU3 处于活动状态。 运行期间的 VDD 电流消耗。 | F29H85xTxx:SYSCLK = 200MHz (1) | 340 | 470 | 820 | mA |
| IDD | 在非锁步模式下,CPU1 和 CPU2 处于活动状态。 CPU3 处于活动状态。 运行期间的 VDD 电流消耗。 | 340 | 470 | 820 | mA | |
| IDD | CPU1 和 CPU3 处于活动状态。 运行期间的 VDD 电流消耗。 | F29H85xDxx:SYSCLK = 200MHz (1) | 300 | 430 | 760 | mA |
| IDD | 在锁步模式下,CPU1 和 CPU2 处于活动状态。 运行期间的 VDD 电流消耗。 | F29P58xDx5、F29P32xSxx:SYSCLK = 200MHz (1) | 300 | 425 | 740 | mA |
| IDDIO | 器件处于运行模式时的 VDDIO 电流消耗 | SYSCLK = 200MHz |
1 | 20 | 35 | mA |
| IDDA | 器件处于运行模式时的 VDDA 电流消耗 | 1 | 10 | 35 | mA | |
| 空闲模式 | ||||||
| IDD | CPU1、CPU2 和 CPU3 空闲。器件处于空闲模式时的 VDD 电流消耗 | F29H85xTxx
|
195 | 230 | 275 | mA |
| IDD | CPU1 处于活动状态。CPU2 和 CPU3 空闲。器件处于空闲模式时的 VDD 电流消耗 | 230 | 270 | 340 | mA | |
| IDD | CPU1 和 CPU2 处于活动状态。CPU3 空闲。器件处于空闲模式时的 VDD 电流消耗 | 225 | 310 | 385 | mA | |
| IDD | 两个 CPU 空闲。器件处于空闲模式时的 VDD 电流消耗 | F29P58xDxx、F29P32xSxx
|
190 | 225 | 265 | mA |
| IDD | 一个 CPU 空闲。器件处于空闲模式时的 VDD 电流消耗 | 235 | 275 | 345 | mA | |
| IDDIO | 器件处于空闲模式时的 VDDIO 电流消耗 |
|
1 | 20 | 35 | mA |
| IDDA | 器件处于空闲模式时的 VDDA 电流消耗 | 1 | 10 | 35 | mA | |
| 待机模式 | ||||||
| IDD | CPU1、CPU2 和 CPU3 处于待机状态。器件处于待机模式时的 VDD 电流消耗 | F29H85xTxx
|
180 | 210 | 255 | mA |
| IDD | CPU1 处于活动状态。CPU2 和 CPU3 处于待机状态。器件处于待机模式时的 VDD 电流消耗 | 225 | 265 | 325 | mA | |
| IDD | CPU1 和 CPU2 处于活动状态。CPU3 处于待机状态。器件处于待机模式时的 VDD 电流消耗 | 250 | 305 | 380 | mA | |
| IDD | 两个 CPU 处于待机状态。器件处于待机模式时的 VDD 电流消耗 | F29P58xDxx、F29P32xSxx
|
175 | 205 | 250 | mA |
| IDD | 一个 CPU 处于待机状态。器件处于待机模式时的 VDD 电流消耗 | 230 | 265 | 340 | mA | |
| IDDIO | 器件处于待机模式时的 VDDIO 电流消耗 |
|
1 | 20 | 35 | mA |
| IDDA | 器件处于待机模式时的 VDDA 电流消耗 | 1 | 10 | 35 | mA | |
| 闪存擦除/编程 | ||||||
| IDD | 擦除/编程周期期间的 VDD 电流消耗(2) |
|
500 | mA | ||
| IDDIO | 擦除/编程周期期间的 VDDIO 电流消耗(2) | 30 | mA | |||