ZHCSXB6C November 2024 – December 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1
PRODUCTION DATA
XRSn 是器件复位引脚。它用作输入和漏极开路输出。该器件内置上电复位 (POR) 和欠压复位 (BOR) 监控器。在上电期间,监控器电路会将 XRSn 引脚保持为低电平。有关更多详细信息,请参阅电源管理模块 (PMM) 部分。看门狗或 NMI 看门狗复位也会驱动引脚至低电平。外部开漏电路可以驱动该引脚,从而使器件复位生效。
应在 XRSn 和 VDDIO 之间放置一个阻值为 2.2kΩ 至 10kΩ 的电阻。应在 XRSn 和 VSS 之间放置一个电容器进行噪声滤除;电容应为 100nF 或更小。当看门狗复位生效时,这些值允许看门狗在 512 个 OSCCLK 周期内正确地将 XRSn 引脚驱动至 VOL。图 6-6 展示了推荐的复位电路。
图 6-6 复位电路