ZHCSXB6C November 2024 – December 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1
PRODUCTION DATA
本节详细介绍了用于在位于 BOOTDEF_LOW 和 BOOTDEF_HIGH 的 BOOT_DEF 存储器位置中设置引导模式的 GPIO 和引导选项值。有关如何配置 BOOT_DEFx,请参阅节 7.7.3.2。选择引导模式选项时,请确认所用特定器件封装的引脚多路复用器选项中提供了必要的引脚。
默认引导模式 GPIO 引脚:
关于引导引脚选择的指南:
| 选项 | BOOTDEF 值 | D0–D7 GPIO | C29x (DSP) 控制 GPIO | 主机控制 GPIO | 支持的封装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0(默认值) | 0x00 | D0 - GPIO0 | GPIO15 | GPIO16 | 所有 |
| D1 - GPIO1 | |||||
| D2 - GPIO2 | |||||
| D3 - GPIO3 | |||||
| D4 - GPIO4 | |||||
| D5 - GPIO10 | |||||
| D6 - GPIO11 | |||||
| D7 - GPIO12 | |||||
| 1 | 0x20 | D0 - GPIO17 | GPIO4 | GPIO5 | 所有 |
| D1 - GPIO18 | |||||
| D2 - GPIO22 | |||||
| D3 - GPIO23 | |||||
| D4 - GPIO25 | |||||
| D5 - GPIO26 | |||||
| D6 - GPIO29 | |||||
| D7 - GPIO30 |
| 选项 | BOOTDEF 值 | TX | RX | 支持的封装 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x01 | GPIO42 | GPIO43 | 所有 |
| 1 | 0x21 | GPIO38 | GPIO39 | 176-QFP、 256-BGA |
| 2 | 0x41 | GPIO2 | GPIO3 | 所有 |
| 3 | 0x61 | GPIO38 | GPIO3 | 所有 |
| 4 | 0x81 | GPIO84 | GPIO85 | 256-BGA |
| 选项 | BOOTDEF 值 | CANTXA GPIO | CANRXA GPIO | 支持的封装 |
|---|---|---|---|---|
| 0(默认值) | 0x02 | GPIO64 | GPIO65 | 所有 |
| 1 | 0x22 | GPIO234 | GPIO235 | 144-QFP、176-QFP、 256-BGA |
| 3 | 0x42 | GPIO64 | GPIO235 | 144-QFP、176-QFP、 256-BGA |
| 4 | 0x62 | GPIO234 | GPIO65 | 144-QFP、176-QFP、 256-BGA |
| 选项 | BOOTDEF 值 | SPIPICOA | SPIPOCIA | SPICLKA | SPISTEA | 支持的封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x06 | GPIO58 | GPIO59 | GPIO60 | GPIO61 | 所有 |
| 1 | 0x26 | GPIO16 | GPIO17 | GPIO60 | GPIO19 | 144-QFP、176-QFP、 256-BGA |
| 2 | 0x46 | GPIO32 | GPIO33 | GPIO34 | GPIO35 | 256-BGA |
| 3 | 0x66 | GPIO54 | GPIO55 | GPIO56 | GPIO57 | 176-QFP、 256-BGA |
| 选项 | BOOTDEF 值 | SDAA GPIO | SCLA GPIO | 支持的封装 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x07 | GPIO0 | GPIO1 | 所有 |
| 1 | 0x27 | GPIO32 | GPIO33 | 256-BGA |
| 2 | 0x47 | GPIO42 | GPIO43 | 所有 |
| 3 | 0x67 | GPIO56 | GPIO57 | 144-QFP、176-QFP、 256-BGA |
| 选项 | BOOTDEF 值 | MCAN TX | MCAN RX | 支持的封装 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x08 | GPIO64 | GPIO65 | 所有 |
| 1 | 0x28 | GPIO234 | GPIO235 | 144-QFP、176-QFP、 256-BGA |
| 2 | 0x48 | GPIO64 | GPIO235 | 144-QFP、176-QFP、 256-BGA |
| 3 | 0x68 | GPIO234 | GPIO65 | 144-QFP、176-QFP、 256-BGA |