ZHCSXB6C November 2024 – December 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作模式 | ||||||
| IDDIO | 在锁步模式下的 CPU1 和 CPU2。 在 SYSCLK 为 100MHz 时,VDDIO 在运行期间的电流消耗。 | F29P58xDxx、F29P32xSxx (1) | 170 | 245 | 450 | mA |
| IDDIO | 非锁步模式下的 CPU1 和 CPU2。 在 SYSCLK 为 100MHz 时,VDDIO 在运行期间的电流消耗。 | 180 | 250 | 460 | mA | |
| IDDA | 运行期间的 VDDA 电流消耗 | 1 | 10 | 35 | mA | |
| 空闲模式 | ||||||
| IDDIO | 器件处于空闲模式时的 VDDIO 电流消耗 | F29P58xDxx、F29P32xSxx
|
65 | 150 | 195 | mA |
| IDDA | 器件处于空闲模式时的 VDDA 电流消耗 | 1 | 10 | 35 | mA | |
| 待机模式 | ||||||
| IDDIO | 器件处于待机模式时的 VDDIO 电流消耗 | F29P58xDxx、F29P32xSxx
|
60 | 145 | 190 | mA |
| IDDA | 器件处于待机模式时的 VDDA 电流消耗 | 1 | 10 | 35 | mA | |