ZHCADX2 March 2024 LM76003 , UCC27282 , UCC27288 , UCC27302A , UCC27302A-Q1
在此模式下,Q1 导通,Q2 关断。图 3-3 展示了该模式的等效电路。
因为当 Q1 导通时,FET 可以建模为电阻器,该值等于 RDSON。V1 可以为自举电容器充电,因此自举电容器的电压会逐渐升高。有一点需要考虑,在此模式下,电感器电流可以继续从接地端流向 HS 点。电感器电流会产生压降,此外,以接地端为基准的 HS 电压会为负值。这种现象会让自举电容器充电至更高的值。假设自举二极管中的压降是 FET 体二极管中的 Vd1 和 Vd2,我们可以得到自举电容器中电压值的公式为:
VCBOOT1:模式 1 中自举电容器的电压
Vd1:自举二极管的正向压降
VRDSON:FET 中的压降
但在实践中,自举电容器充电需要一定的时间,如果时间有限,自举二极管的电压就达不到理论的最大值 VCBOOT1。此外,在模式 2 或 4 中,如果电容器已充电至高于 VCBOOT1 的值,则自举电容器无法充电。