ZHCADP9 January   2024 UCC21551 , UCC27517A , UCC27624 , UCC27714

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2典型 PFC 拓扑
    1. 2.1 升压 PFC
    2. 2.2 交错式升压 PFC
    3. 2.3 无桥升压 PFC
    4. 2.4 无桥图腾柱 PFC
  6. 3PFC 拓扑中的开关和栅极驱动器
  7. 4总结
  8. 5参考资料

交错式升压 PFC

与传统的升压 PFC 相比,交错式升压 PFC 是一种更高效、更复杂的选择。交错式升压 PFC 可提高系统效率,但会增加元件数量。交错式升压系统的栅极驱动器要求与升压系统非常相似,只是第二个 MOSFET 需要一个额外的通道。为了驱动此拓扑所需的两个 MOSFET,通常使用双通道低侧栅极驱动器,例如 UCC27624。图 2-2 显示了一个交错式升压电路示例。

GUID-20240108-SS0I-RVT7-T3MC-TDP5KMLV9ZZN-low.svg图 2-2 具有并行升压转换器和二极管整流桥的交错式升压转换器 PFC

总体而言,通过将两个升压电路交错成一个交错式升压 PFC,可以降低电磁干扰 (EMI) 和升压电感器的尺寸。不过,这需要在减小电感器尺寸或减小开关频率之间进行权衡。降低开关频率有助于减小 EMI 滤波器的尺寸,但需要更大的电感器,从而增加磁体积。此外,由于交错,升压电容器中的均方根 (RMS) 电流大幅降低,但这样会增加成本和复杂性。

UCC27624 通常用于交错式升压 PFC 电路设计。UCC27624 是一款双通道器件,用于驱动两个 MOSFET,并且是非隔离式低侧栅极驱动器。得益于 5A 灌电流和 5A 拉电流的高输出电流能力以及 30V 的额定电压,UCC27624 可以驱动交错式升压拓扑中使用的高功率 MOSFET。该驱动器在输出通道上具有 17ns 的传播延迟和 1ns 的延迟匹配以及 6ns 的上升时间和 10ns 的下降时间,有助于实现这些系统所需的高效率。UCC27624 在输入端具有 UVLO 和 -10V 的容差,从而提高系统稳健性。