主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

UCC27624V

正在供货

产品详情

Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 10 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -10 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Dual, Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 10 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -10 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Dual, Non-Inverting
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 每个通道具有 5A 的典型峰值拉取和灌入驱动电流
  • 输入和使能引脚能够处理 –10V 的电压
  • 输出端能够处理 -2V 的瞬态电压
  • 绝对最大 VDD 电压:30V
  • 宽 VDD 工作电压范围:9.5V 至 26V,具有 UVLO 功能
  • 具有两个独立的栅极驱动通道
  • 针对每个输出提供独立的使能功能
  • 可实现高抗噪性的迟滞逻辑阈值
  • VDD 独立输入阈值(兼容 TTL)
  • 短暂传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值分别为 6ns 和 10ns)
  • 两个通道之间的延迟匹配典型值为 1ns
  • 可将两个通道并联以获得更高的驱动电流
  • SOIC8 PowerPAD™ 和 VSSOP8 PowerPAD™ 封装选项
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C
  • 每个通道具有 5A 的典型峰值拉取和灌入驱动电流
  • 输入和使能引脚能够处理 –10V 的电压
  • 输出端能够处理 -2V 的瞬态电压
  • 绝对最大 VDD 电压:30V
  • 宽 VDD 工作电压范围:9.5V 至 26V,具有 UVLO 功能
  • 具有两个独立的栅极驱动通道
  • 针对每个输出提供独立的使能功能
  • 可实现高抗噪性的迟滞逻辑阈值
  • VDD 独立输入阈值(兼容 TTL)
  • 短暂传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值分别为 6ns 和 10ns)
  • 两个通道之间的延迟匹配典型值为 1ns
  • 可将两个通道并联以获得更高的驱动电流
  • SOIC8 PowerPAD™ 和 VSSOP8 PowerPAD™ 封装选项
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C

UCC27624V 是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够有效地驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC 电源开关。UCC27624V 的典型峰值驱动强度为 5A,这有助于缩短电源开关的上升和下降时间、降低开关损耗并提高效率。此器件具有快速传播延迟(典型值为 17ns),可改善系统的死区时间优化、控制环路响应,提高脉宽利用率和瞬态性能,从而提高功率级效率。

UCC27624V 可在输入端处理 –10V 的电压,通过平缓的接地反弹提高系统稳健性。输入与电源电压无关,可以连接大多数控制器输出端,从而尽可能提高控制灵活性。独立的使能信号支持在不依赖主控制逻辑的情况下对功率级进行控制。发生系统故障时,栅极驱动器可以通过拉低使能端来快速关闭。许多高频开关电源在功率器件的栅极都存在噪音,这种噪音会进入栅极驱动器的输出引脚,造成驱动器故障。该器件凭借其瞬态反向电流和反向电压能力,能够承受功率器件或脉冲变压器的栅极噪声,并避免驱动器故障。

UCC27624V 还具有欠压锁定 (UVLO) 功能,可提高系统稳健性。当没有足够的偏置电压来全面增强功率器件时,强大的内部下拉 MOSFET 使栅极驱动器输出保持在低电平。

UCC27624V 是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够有效地驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC 电源开关。UCC27624V 的典型峰值驱动强度为 5A,这有助于缩短电源开关的上升和下降时间、降低开关损耗并提高效率。此器件具有快速传播延迟(典型值为 17ns),可改善系统的死区时间优化、控制环路响应,提高脉宽利用率和瞬态性能,从而提高功率级效率。

UCC27624V 可在输入端处理 –10V 的电压,通过平缓的接地反弹提高系统稳健性。输入与电源电压无关,可以连接大多数控制器输出端,从而尽可能提高控制灵活性。独立的使能信号支持在不依赖主控制逻辑的情况下对功率级进行控制。发生系统故障时,栅极驱动器可以通过拉低使能端来快速关闭。许多高频开关电源在功率器件的栅极都存在噪音,这种噪音会进入栅极驱动器的输出引脚,造成驱动器故障。该器件凭借其瞬态反向电流和反向电压能力,能够承受功率器件或脉冲变压器的栅极噪声,并避免驱动器故障。

UCC27624V 还具有欠压锁定 (UVLO) 功能,可提高系统稳健性。当没有足够的偏置电压来全面增强功率器件时,强大的内部下拉 MOSFET 使栅极驱动器输出保持在低电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
UCC27624 正在供货 30V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and low propagation delay UCC27624 has 5V UVLO versus UCC27624V's 8V UVLO

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27624V 具有 -10V 输入能力、30V、5A 双通道、8V-UVLO、低侧栅极驱动器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-1
产品概述 UCC276x4:在更小的封装中实现更高的效率 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-3
应用手册 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-23
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC57142EVM — UCC57142 评估模块

UCC57142EVM 主要用于评估 UCC57142 的功能。此 EVM 可以针对容性负载或具有 TO-220 封装的功率器件评估这款驱动器的性能。UCC57142EVM 评估板支持通过表面贴装测试点连接到各种测试点(例如 IN、EN/FLT、OCP 和 OUT)。UCC57142EVM 可通过跳线支持不同的 UCC57142 型号。通过对电路板进行改造,UCC57142EVM 还与 DBV 封装中的其他栅极驱动器兼容。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

UCC27624V PSpice Model

SLUM963.ZIP (22 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频