ZHCADE7 November   2023 CDCE6214 , CDCE6214-Q1 , CDCE6214Q1TM , LMK00301 , LMK00304 , LMK00306 , LMK00308 , LMK00334 , LMK00334-Q1 , LMK00338 , LMK03318 , LMK03328 , LMK3H0102 , LMK6C , LMK6H , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2PCIe 简介
    1. 2.1 PCIe 链路
  6. 3PCIe 时钟架构
    1. 3.1 通用时钟架构
    2. 3.2 独立参考架构
    3. 3.3 扩频时钟
    4. 3.4 PCIe REFCLK 拓扑
    5. 3.5 噪声折叠
  7. 4PCIe 时钟规格
    1. 4.1 REFCLK 输出格式
    2. 4.2 PCIe 抖动要求
    3. 4.3 PCIe 时域要求
  8. 5REFCLK 测量技术
    1. 5.1 时钟发生器测量结果
      1. 5.1.1 不带 SSC 的 PNA 测量结果
      2. 5.1.2 不带 SSC 的 PCIe 滤波的 PNA 结果
      3. 5.1.3 带 SSC 的 PNA 测量结果
      4. 5.1.4 带 SSC 的 PCIe 滤波的 PNA 结果
      5. 5.1.5 时域 PCIe 测量结果
    2. 5.2 时钟缓冲器测量结果
      1. 5.2.1 PNA 测量结果
      2. 5.2.2 PCIe 滤波的 PNA 结果
      3. 5.2.3 时域 PCIe 测量结果
  9. 6符合 PCIe 标准的德州仪器 (TI) 产品
  10. 7总结
  11. 8参考资料

扩频时钟

通用时钟和独立参考架构均支持展频时钟。使用 SSC 时,时钟频率被调制,从而将辐射发射分布在多个频率上,而不是单个峰值频率上。这种频率调制会增加抖动。通用时钟 PCIe 系统指定 30kHz 至 33kHz 之间的调制频率,扩展范围在 0% 和 -0.5% 之间,称为向下展频 SSC。对于独立参考架构,扩展范围为 0% 至 -0.3%。图 3-3 展示了不带 SSC 时的峰值能量与带 -0.5% 向下展频 SSC 时的峰值能量之间的差异。-5dB 处的单个 100MHz 峰值适用于不带 SSC 的情况。启用 -0.5% 向下展频 SSC 后,能量峰值为 -14dB。

如果 100MHz REFCLK 具有 -0.5% 向下展频 SSC,PCIe 器件必须能够承受 100MHz 的较大 ppm 变化:在典型频率稳定性预算中为 100ppm,在时钟频率扩展中为 2500ppm。此规格通常表示为 -100ppm 至 +2600ppm。在 SRIS 中,允许的最大向下展频 SSC 为 -0.3%。这种情况下的总频率稳定性为 -100ppm 至 +1600ppm。

GUID-20231121-SS0I-30JC-09D9-TQM3PWBHRDPD-low.png图 3-3 不带 SSC 和 -0.5% 向下展频 SSC 时为 100MHz REFCLK

对于通用时钟架构,两个时钟的抖动相同。因此,对于独立参考架构的 SSC,时钟可以是独立基准无展频 (SRNS) 或独立基准独立展频 (SRIS)。使用 SRIS 时,发送器和接收器在任何给定时间的时钟频率都不同。在这种情况下,两个 PCIe 器件都会通过实现缓冲器来解决时钟频率差异问题。