ZHCADE7 November 2023 CDCE6214 , CDCE6214-Q1 , CDCE6214Q1TM , LMK00301 , LMK00304 , LMK00306 , LMK00308 , LMK00334 , LMK00334-Q1 , LMK00338 , LMK03318 , LMK03328 , LMK3H0102 , LMK6C , LMK6H , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204
图 5-5 是由 PNA 测量的 LMK3H0102 输出时钟的相位噪声图。12kHz 至 20MHz 相位抖动测量为 179fs。PNA 测量结果导出为文本文件,我们可以将其导入 TICS Pro 中的德州仪器 (TI) PCIe 参考时钟分析工具。由于 PCIe 第 6 代需要 10kHz 至 50MHz 的数据,因此该工具可估计本底噪声,并将数据扩展到 50MHz 的完整奈奎斯特频带。
图 5-2 LMK3H102 不带 SSC 的相位噪声