ZHCADE7 November   2023 CDCE6214 , CDCE6214-Q1 , CDCE6214Q1TM , LMK00301 , LMK00304 , LMK00306 , LMK00308 , LMK00334 , LMK00334-Q1 , LMK00338 , LMK03318 , LMK03328 , LMK3H0102 , LMK6C , LMK6H , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2PCIe 简介
    1. 2.1 PCIe 链路
  6. 3PCIe 时钟架构
    1. 3.1 通用时钟架构
    2. 3.2 独立参考架构
    3. 3.3 扩频时钟
    4. 3.4 PCIe REFCLK 拓扑
    5. 3.5 噪声折叠
  7. 4PCIe 时钟规格
    1. 4.1 REFCLK 输出格式
    2. 4.2 PCIe 抖动要求
    3. 4.3 PCIe 时域要求
  8. 5REFCLK 测量技术
    1. 5.1 时钟发生器测量结果
      1. 5.1.1 不带 SSC 的 PNA 测量结果
      2. 5.1.2 不带 SSC 的 PCIe 滤波的 PNA 结果
      3. 5.1.3 带 SSC 的 PNA 测量结果
      4. 5.1.4 带 SSC 的 PCIe 滤波的 PNA 结果
      5. 5.1.5 时域 PCIe 测量结果
    2. 5.2 时钟缓冲器测量结果
      1. 5.2.1 PNA 测量结果
      2. 5.2.2 PCIe 滤波的 PNA 结果
      3. 5.2.3 时域 PCIe 测量结果
  9. 6符合 PCIe 标准的德州仪器 (TI) 产品
  10. 7总结
  11. 8参考资料

总结

使用 PCIe 的系统必须注意适当地规划架构。每种不同的架构都有权衡取舍,系统设计人员必须确定哪种架构能够满足其系统要求。添加展频时钟是降低 EMI 的理想选择,但代价是增加了 REFCLK 设计的复杂性。

必须满足频域和时域规范才能符合 PCIe 要求。选择较低的 RMS 抖动时钟源至关重要。测量 PCIe 抖动需要了解 PCIe 滤波。使用较新的 PNA 可以轻松收集非 SSC 和 SSC 相位噪声数据以进行频域分析。德州仪器 (TI) PCIe 参考时钟分析工具 允许快速分析 PNA 和示波器数据以确定 PCIe 合规性。

PCIe 的广泛使用以及对增加数据吞吐量的需求需要时钟产品。德州仪器 (TI) 提供了广泛的时钟发生器和时钟缓冲器产品组合,可满足严格的 PCIe 第 6 代合规性要求。德州仪器 (TI) 时钟和时序概述 提供了有关可用 PCIe 兼容产品的更多信息。