ZHCADE7 November   2023 CDCE6214 , CDCE6214-Q1 , CDCE6214Q1TM , LMK00301 , LMK00304 , LMK00306 , LMK00308 , LMK00334 , LMK00334-Q1 , LMK00338 , LMK03318 , LMK03328 , LMK3H0102 , LMK6C , LMK6H , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2PCIe 简介
    1. 2.1 PCIe 链路
  6. 3PCIe 时钟架构
    1. 3.1 通用时钟架构
    2. 3.2 独立参考架构
    3. 3.3 扩频时钟
    4. 3.4 PCIe REFCLK 拓扑
    5. 3.5 噪声折叠
  7. 4PCIe 时钟规格
    1. 4.1 REFCLK 输出格式
    2. 4.2 PCIe 抖动要求
    3. 4.3 PCIe 时域要求
  8. 5REFCLK 测量技术
    1. 5.1 时钟发生器测量结果
      1. 5.1.1 不带 SSC 的 PNA 测量结果
      2. 5.1.2 不带 SSC 的 PCIe 滤波的 PNA 结果
      3. 5.1.3 带 SSC 的 PNA 测量结果
      4. 5.1.4 带 SSC 的 PCIe 滤波的 PNA 结果
      5. 5.1.5 时域 PCIe 测量结果
    2. 5.2 时钟缓冲器测量结果
      1. 5.2.1 PNA 测量结果
      2. 5.2.2 PCIe 滤波的 PNA 结果
      3. 5.2.3 时域 PCIe 测量结果
  9. 6符合 PCIe 标准的德州仪器 (TI) 产品
  10. 7总结
  11. 8参考资料

PCIe 滤波的 PNA 结果

表 5-5 展示了使用 PCIe 第 6 代滤波器进行后处理后的 PNA 捕获结果。PLL 和 CDR 参数的每种可能的组合都经过测试,总共产生 16 个滤波器组合,所有这些组合都通过了 PCIe 第 6 代 100fs RMS 抖动限制。在这种情况下,使用最大噪声折叠,将本底噪声扩展到距载波 200MHz 的偏移。

表 5-5 LMKDB1120 PCIe 第 6 代详细测量结果
PCIe 版本 时钟架构 噪声折叠 滤波器组合 PLL1 f1 PLL1 ζ1 PLL2 f2 PLL2 ζ2 CDR f3 抖动 (fs) 限制 (fs) 状态
6 CC 3 1 5.000e+5 14 5.000e+5 14 1.000e+7 2.639059 100.0 通过
6 CC 3 2 5.000e+5 14 5.000e+5 0.73 1.000e+7 2.384618 100.0 通过
6 CC 3 3 5.000e+5 14 1.000e+6 14 1.000e+7 4.637093 100.0 通过
6 CC 3 4 5.000e+5 14 1.000e+6 0.73 1.000e+7 3.323399 100.0 通过
6 CC 3 5 5.000e+5 0.73 5.000e+5 14 1.000e+7 2.384618 100.0 通过
6 CC 3 6 5.000e+5 0.73 5.000e+5 0.73 1.000e+7 1.848678 100.0 通过
6 CC 3 7 5.000e+5 0.73 1.000e+6 14 1.000e+7 4.710578 100.0 通过
6 CC 3 8 5.000e+5 0.73 1.000e+6 0.73 1.000e+7 3.227408 100.0 通过
6 CC 3 9 1.000e+6 14 5.000e+5 14 1.000e+7 4.637093 100.0 通过
6 CC 3 10 1.000e+6 14 5.000e+5 0.73 1.000e+7 4.710578 100.0 通过
6 CC 3 11 1.000e+6 14 1.000e+6 14 1.000e+7 5.268353 100.0 通过
6 CC 3 12 1.000e+6 14 1.000e+6 0.73 1.000e+7 4.836191 100.0 通过
6 CC 3 13 1.000e+6 0.73 5.000e+5 14 1.000e+7 3.323399 100.0 通过
6 CC 3 14 1.000e+6 0.73 5.000e+5 0.73 1.000e+7 3.227408 100.0 通过
6 CC 3 15 1.000e+6 0.73 1.000e+6 14 1.000e+7 4.836191 100.0 通过
6 CC 3 16 1.000e+6 0.73 1.000e+6 0.73 1.000e+7 3.697889 100.0 通过