ZHCADE7 November 2023 CDCE6214 , CDCE6214-Q1 , CDCE6214Q1TM , LMK00301 , LMK00304 , LMK00306 , LMK00308 , LMK00334 , LMK00334-Q1 , LMK00338 , LMK03318 , LMK03328 , LMK3H0102 , LMK6C , LMK6H , LMKDB1108 , LMKDB1120
PCIe 标准允许在实施噪声折叠时使用相位噪声分析仪进行相位抖动测量。噪声折叠是信号在本底噪声处的平坦延伸。每个噪声折叠 都是信号的 50MHz 扩展。噪声折叠必须在距离载波高达 200MHz 的范围内实现,或执行三个噪声折叠。然后用噪声折叠信号计算接收器处的相位噪声。