ZHCADE7 November 2023 CDCE6214 , CDCE6214-Q1 , CDCE6214Q1TM , LMK00301 , LMK00304 , LMK00306 , LMK00308 , LMK00334 , LMK00334-Q1 , LMK00338 , LMK03318 , LMK03328 , LMK3H0102 , LMK6C , LMK6H , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204
表 5-3 展示了使用 PCIe 第 6 代滤波器进行后处理后 SSC PNA 捕获的结果。添加 SSC 后,每个滤波器组合都继续通过 PCIe 第 6 代 100fs RMS 抖动的限制。
| PCIe 版本 | 时钟架构 | 噪声折叠 | 滤波器组合 | PLL1 f1 | PLL1 ζ1 | PLL2 f2 | PLL2 ζ2 | CDR f3 | 抖动 (fs) | 限制 (fs) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CCS | 3 | 1 | 5.000e+5 | 14.0 | 5.000e+5 | 14.0 | 1.000e+7 | 10.825 | 100.0 | 通过 |
| 6 | CCS | 3 | 2 | 5.000e+5 | 14.0 | 5.000e+5 | 0.73 | 1.000e+7 | 12.809 | 100.0 | 通过 |
| 6 | CCS | 3 | 3 | 5.000e+5 | 14.0 | 1.000e+6 | 14.0 | 1.000e+7 | 19.740 | 100.0 | 通过 |
| 6 | CCS | 3 | 4 | 5.000e+5 | 14.0 | 1.000e+6 | 0.73 | 1.000e+7 | 17.380 | 100.0 | 通过 |
| 6 | CCS | 3 | 5 | 5.000e+5 | 0.73 | 5.000e+5 | 14.0 | 1.000e+7 | 12.809 | 100.0 | 通过 |
| 6 | CCS | 3 | 6 | 5.000e+5 | 0.73 | 5.000e+5 | 0.73 | 1.000e+7 | 7.595 | 100.0 | 通过 |
| 6 | CCS | 3 | 7 | 5.000e+5 | 0.73 | 1.000e+6 | 14.0 | 1.000e+7 | 22.194 | 100.0 | 通过 |
| 6 | CCS | 3 | 8 | 5.000e+5 | 0.73 | 1.000e+6 | 0.73 | 1.000e+7 | 18.944 | 100.0 | 通过 |
| 6 | CCS | 3 | 9 | 1.000e+6 | 14.0 | 5.000e+5 | 14.0 | 1.000e+7 | 19.740 | 100.0 | 通过 |
| 6 | CCS | 3 | 10 | 1.000e+6 | 14.0 | 5.000e+5 | 0.73 | 1.000e+7 | 22.194 | 100.0 | 通过 |
| 6 | CCS | 3 | 11 | 1.000e+6 | 14.0 | 1.000e+6 | 14.0 | 1.000e+7 | 21.601 | 100.0 | 通过 |
| 6 | CCS | 3 | 12 | 1.000e+6 | 14.0 | 1.000e+6 | 0.73 | 1.000e+7 | 20.718 | 100.0 | 通过 |
| 6 | CCS | 3 | 13 | 1.000e+6 | 0.73 | 5.000e+5 | 14.0 | 1.000e+7 | 17.380 | 100.0 | 通过 |
| 6 | CCS | 3 | 14 | 1.000e+6 | 0.73 | 5.000e+5 | 0.73 | 1.000e+7 | 18.944 | 100.0 | 通过 |
| 6 | CCS | 3 | 15 | 1.000e+6 | 0.73 | 1.000e+6 | 14.0 | 1.000e+7 | 20.718 | 100.0 | 通过 |
| 6 | CCS | 3 | 16 | 1.000e+6 | 0.73 | 1.000e+6 | 0.73 | 1.000e+7 | 15.170 | 100.0 | 通过 |