ZHCADE7 November   2023 CDCE6214 , CDCE6214-Q1 , CDCE6214Q1TM , LMK00301 , LMK00304 , LMK00306 , LMK00308 , LMK00334 , LMK00334-Q1 , LMK00338 , LMK03318 , LMK03328 , LMK3H0102 , LMK6C , LMK6H , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2PCIe 简介
    1. 2.1 PCIe 链路
  6. 3PCIe 时钟架构
    1. 3.1 通用时钟架构
    2. 3.2 独立参考架构
    3. 3.3 扩频时钟
    4. 3.4 PCIe REFCLK 拓扑
    5. 3.5 噪声折叠
  7. 4PCIe 时钟规格
    1. 4.1 REFCLK 输出格式
    2. 4.2 PCIe 抖动要求
    3. 4.3 PCIe 时域要求
  8. 5REFCLK 测量技术
    1. 5.1 时钟发生器测量结果
      1. 5.1.1 不带 SSC 的 PNA 测量结果
      2. 5.1.2 不带 SSC 的 PCIe 滤波的 PNA 结果
      3. 5.1.3 带 SSC 的 PNA 测量结果
      4. 5.1.4 带 SSC 的 PCIe 滤波的 PNA 结果
      5. 5.1.5 时域 PCIe 测量结果
    2. 5.2 时钟缓冲器测量结果
      1. 5.2.1 PNA 测量结果
      2. 5.2.2 PCIe 滤波的 PNA 结果
      3. 5.2.3 时域 PCIe 测量结果
  9. 6符合 PCIe 标准的德州仪器 (TI) 产品
  10. 7总结
  11. 8参考资料

时域 PCIe 测量结果

图 5-6 是示波器在不带 SSC 的情况下测量的 LMK3H0102 的 OUT0_P 和 OUT0_N 输出的时域捕获。这些结果导出为文本文件,可由德州仪器 (TI) PCIe 参考时钟分析工具 读取并分析其合规性。

GUID-20231120-SS0I-CNBH-D0FG-H6KPDZTGB0D7-low.png图 5-4 LMK3H0102 PCIe 时域捕捉

表 5-6 展示了分析后的示波器测量结果。对于 LMK3H0102,所有参数都符合表 4-2 中规定的限值。

表 5-4 LMK3H0102 PCIe 时域结果
参数 单位 最小值 平均值 最大值 限制 状态
VCross mV 396.62 407.61 416.73 250mV 至 550mV 通过
VHigh mV 720.0 720.0 150mV 通过
VLow mV -12.0 -12.0 -150mV 通过
VRingback mV 621.9476 645.43 100mV 通过
周期 ns 9.9 9.996 10.1 9.847ns 到 10.203ns 通过
占空比 % 50.02 50.58 51.021 40%至60% 通过
VOvershoot mV 28.26 40.0 300mV 通过
VUndershoot mV -32.28 -48.0 -300mV 通过
上升沿速率 V/ns 2.24 2.584 2.92 0.6V/ns 至 4.0V/ns 通过
下降沿速率 V/ns 2.12 2.612 3.08 0.6V/ns 至 4.0V/ns 通过