ZHCADE7 November 2023 CDCE6214 , CDCE6214-Q1 , CDCE6214Q1TM , LMK00301 , LMK00304 , LMK00306 , LMK00308 , LMK00334 , LMK00334-Q1 , LMK00338 , LMK03318 , LMK03328 , LMK3H0102 , LMK6C , LMK6H , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204
图 5-6 是示波器测量的 LMKDB1120 的 OUT0_P 和 OUT0_N 输出的时域捕获。这些结果导出为文本文件,可由德州仪器 (TI) PCIe 参考时钟分析工具 读取并分析其合规性。
图 5-6 LMKDB1102 PCIe 时域捕捉表 5-6 展示了分析后的示波器测量结果。对于 LMKDB1120,所有参数都符合表 4-2 中规定的限值。
| 参数 | 单位 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 限制 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCross | mV | 334.15 | 346.91 | 361.14 | 250mV 至 550mV | 通过 |
| VHigh | mV | 746.784 | 746.784 | 150mV | 通过 | |
| VLow | mV | -54.042 | -54.042 | -150mV | 通过 | |
| VRingback | mV | 557.354 | 586.954 | 100mV | 通过 | |
| 周期 | ns | 9.981 | 9.996 | 10.022 | 9.847ns 到 10.203ns | 通过 |
| 占空比 | % | 49.343 | 49.493 | 49.663 | 40%至60% | 通过 |
| VOvershoot | mV | 69.48 | 84.82 | 300mV | 通过 | |
| VUndershoot | mV | -67.09 | -82.29 | -300mV | 通过 | |
| 上升沿速率 | V/ns | 2.067 | 2.336 | 2.615 | 0.6V/ns 至 4.0V/ns | 通过 |
| 下降沿速率 | V/ns | 1.974 | 2.2 | 2.629 | 0.6V/ns 至 4.0V/ns | 通过 |