ZHCADE7 November   2023 CDCE6214 , CDCE6214-Q1 , CDCE6214Q1TM , LMK00301 , LMK00304 , LMK00306 , LMK00308 , LMK00334 , LMK00334-Q1 , LMK00338 , LMK03318 , LMK03328 , LMK3H0102 , LMK6C , LMK6H , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2PCIe 简介
    1. 2.1 PCIe 链路
  6. 3PCIe 时钟架构
    1. 3.1 通用时钟架构
    2. 3.2 独立参考架构
    3. 3.3 扩频时钟
    4. 3.4 PCIe REFCLK 拓扑
    5. 3.5 噪声折叠
  7. 4PCIe 时钟规格
    1. 4.1 REFCLK 输出格式
    2. 4.2 PCIe 抖动要求
    3. 4.3 PCIe 时域要求
  8. 5REFCLK 测量技术
    1. 5.1 时钟发生器测量结果
      1. 5.1.1 不带 SSC 的 PNA 测量结果
      2. 5.1.2 不带 SSC 的 PCIe 滤波的 PNA 结果
      3. 5.1.3 带 SSC 的 PNA 测量结果
      4. 5.1.4 带 SSC 的 PCIe 滤波的 PNA 结果
      5. 5.1.5 时域 PCIe 测量结果
    2. 5.2 时钟缓冲器测量结果
      1. 5.2.1 PNA 测量结果
      2. 5.2.2 PCIe 滤波的 PNA 结果
      3. 5.2.3 时域 PCIe 测量结果
  9. 6符合 PCIe 标准的德州仪器 (TI) 产品
  10. 7总结
  11. 8参考资料

通用时钟架构

在通用时钟 (CC) 架构中,发送器和接收器器件均由同一 PLL 提供时钟。图 3-1 展示了此架构的方框图。通用时钟是广泛受支持的 PCIe 时钟架构。此架构可轻松支持两个 PCIe 器件上的 SSC,以降低 EMI,从而实现展频通用时钟 (CCS)。图 3-1 展示了典型的通用时钟架构。

GUID-20231120-SS0I-LLFR-2JJ7-V3GTMLTTVWZF-low.svg图 3-1 通用时钟架构