ZHCADE7 November 2023 CDCE6214 , CDCE6214-Q1 , CDCE6214Q1TM , LMK00301 , LMK00304 , LMK00306 , LMK00308 , LMK00334 , LMK00334-Q1 , LMK00338 , LMK03318 , LMK03328 , LMK3H0102 , LMK6C , LMK6H , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120 , LMKDB1202 , LMKDB1204
除了 REFCLK 的抖动要求外,对各种时域参数也有限制。表 4-2 对这些限制进行了总结。这些限制不依赖于 PCIe 版本或时钟架构。
| 参数 | PCIe 限制 |
|---|---|
| VCross | 250mV 至 550mV |
| VHigh | 最低 +150mV |
| VLow | 最高 –150mV |
| |VRingback|(1) | 最低 100mV |
| 周期 | 9.847ns 到 10.203ns |
| 占空比 | 40%至60% |
| VOvershoot | +300mV |
| VUndershoot | -300mV |
| 上升沿速率 | 0.6V/ns 至 4V/ns |
| 下降沿速率 | 0.6V/ns 至 4V/ns |
除非另有说明,否则使用差分波形测量表 4-2 中的参数,差分波形通常是高带宽示波器的数学通道,配置用于在两个单端波形之间进行减法。PCIe REFCLK 分析工具(如德州仪器 (TI) PCIe 参考时钟分析工具)使用单个波形并执行此计算。表 4-3 介绍了表 4-2 中的参数。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| VCross | 当 +REFCLK 和 -REFCLK 输出相对于系统 GND 相等时的单端电压,在 + 输出的上升沿测量,如在交流负载中测量 |
| VHigh | 高电平电压,在交流负载中测量 |
| VLow | 低电平电压,在交流负载中测量 |
| VRingback | 在交流负载中测量时,发生下冲或过冲后,电压稳定在 VLow 或 VHigh 电平之前,从 GND 测量允许达到的电压电平 |
| 周期 | 完整时钟周期的时间,在时钟上升沿之间测量,包括抖动和 SSC |
| 占空比 | 时钟保持高电平的时间相对于整个时钟周期的百分比 |
| VOvershoot | 在交流负载中测量的时钟上升沿电压过冲 |
| VUndershoot | 在交流负载中测量的时钟下降沿电压下冲 |
| 上升沿速率 | 在交流负载中测量的时钟上升沿从 -150mV 过渡到 +150mV 的速率 |
| 下降沿速率 | 在交流负载中测量的时钟上升沿从 +150mV 过渡到 -150mV 的速率 |
当输出端接不当,导致反射时,VOvershoot、VUndershoot 和 VRingback 可能会违反 PCIe 规范匹配 REFCLK 源和接收器指定的阻抗对于更大限度地减少反射至关重要。有关正确端接 REFCLK 的指导,请参阅差分和单端信号的端接指南。