ZHCAAO3L December 2015 – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1
晶体有多种不同的封装。可用的布板空间和成本决定了要使用的封装尺寸。采用较小封装的晶体具有更高的 ESR 和动态电感。这些较小的封装会导致晶体振荡器的启动时间更长。如果需要使用较小的封装,那么选择具有低 CL 的晶体则可补偿这种启动时间增加。