ZHCAAO3L December 2015 – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1
晶体振荡器频率取决于晶体的容性负载。晶体数据表中提供了要让振荡具有正确频率,晶体所需的负载电容 CL。总 CL 由负载电容器与布局和封装的寄生电容构成。CL1 和 CL2 与晶体串联。因此,假定 CL1=CL2 时,CL1 和 CL2 代表的有效负载电容为 CL1/2。连接到晶体的板迹线之间的额外电容会导致有效 CL 增加。
要使用外部电容器来获取正确的频率,意味着必须将内部电容设置为最小值。例如,应用可以使用约为 2-3pF 的近似最小片上电容和 7pF 的片外电容来为晶体提供 9pF 的 CL。
仅对于 CC13xx,表 3-1 显示了以这种方式使用外部电容器时,频率相对于温度的稳定性会比使用内部电容器时略微变差。当相对于射频载波频率的偏移为两倍晶体频率时,一些低于 1GHz 的用户可能需要使用外部负载电容器来减少杂散。
| 9pF 内部 CL | 最小内部 CL,外部 CL | |
|---|---|---|
| 频率变化(–40°C 至 +90°C) | 由晶体设置 | 由晶体 + 5ppm 设置 |
| 电压精度 (ppm/V) | 6.9 | 9 |
下面介绍了具有不同 CL 值的晶体的相对优势。
具有较低 CL 的劣势如下所示:
较低 CL 带来的优势如下所示:
内部负载电容对高频晶体的频率与温度关系曲线形状无显著影响。这可以通过查看以下两个图来看出。图 3-2 展示了使用 13 个不同但紧密排列的负载电容时的晶体频率与温度曲线。每个不同的负载电容都会造成曲线上下起伏,但并没有改变曲线的整体形状。这可以通过去掉每个曲线的偏移来看出,如图 3-3 中所示。
图 3-2 在 13 个很接近的负载电容值条件下,高频晶体的频率与温度曲线
图 3-3 去除频率与温度曲线的偏移图 3-3 所示为内部负载电容的变化并未影响频率与温度曲线的形状。这表示内部负载电容对这个曲线影响极小。
CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项 应用手册中讨论了一种更改晶体片上负载电容的方法。