等效串联电阻 (ESR) 是晶体数据表中的一个晶体参数。负电阻是完整振荡器电路的一个参数,包括电容器值、晶体参数和片上电路。为确保晶体振荡器具有出色的启动性能,在初始启动期间,负电阻大小必须至少是 RN 的三倍(请参阅方程式 10 和方程式 11)。
方程式 10. 
方程式 11. 
如果负电阻在初始启动期间大小并非为 ESR 的三倍,则振荡器无法达到最佳运行状态,或者当存在环境变化或晶体存在制造差异时,振荡器可能会无法启动。
注: 与具有较低 ESR 的晶体相比,具有较高 ESR 的晶体通常会导致启动时间变长。增加负载电容可以减小振荡器的负电阻并增加启动时间。