ZHCAAO3L December 2015 – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1
晶体频率可通过更改晶体上出现的负载电容来牵引。参数 ΔF 是电路板上的负载电容发生变化而导致晶体的谐振频率变化,无论是在 Launchpad 上进行内部配置还是外部配置。该牵引可以利用晶体的额定(并联)谐振频率通过方程式 6 计算得出。

CLMAX 和 CLMIN 是晶体上可能出现的最大和最小负载电容。这些参数与晶体数据表中指定的 CL 不同。如需了解更多信息,请参阅 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项。