ZHCAAO3L December   2015  – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 振荡器和晶体基础知识
    1. 1.1 振荡器运行
    2. 1.2 石英晶体电气模型
      1. 1.2.1 振荡频率
      2. 1.2.2 等效串联电阻
      3. 1.2.3 驱动电平
      4. 1.2.4 晶体牵引
    3. 1.3 负电阻
    4. 1.4 振荡器的时间常数
  5. 2 CC 器件晶体振荡器概述
    1. 2.1 24MHz 和 48MHz 晶体振荡器
    2. 2.2 24MHz 和 48MHz 晶体控制环路
    3. 2.3 32.768kHz 晶体振荡器
  6. 3 为 CC 器件选择晶体
    1. 3.1 运行模式
    2. 3.2 频率精度
      1. 3.2.1 24MHz 和 48MHz 晶体
      2. 3.2.2 32.768kHz 晶振
    3. 3.3 负载电容
    4. 3.4 ESR 和启动时间
    5. 3.5 驱动电平和功耗
    6. 3.6 晶体封装尺寸
  7. 4 晶体的 PCB 布局
  8. 5 测量晶体的振荡幅度
    1. 5.1 测量启动时间来确定 HPMRAMP1_TH 和 XOSC_HF_FAST_START
  9. 6 适用于 CC13xx、CC26xx、CC23xx 和 CC27xx 的晶体
  10. 7 高性能 BAW 振荡器
  11. 8 CC23XX 和 CC27XX 软件振幅补偿
  12. 9 CC23XX 和 CC27XX 的内部电容器阵列
  13. 10CC13xx 和 CC26xx 的内部电容器阵列
  14. 11总结
  15. 12参考资料
  16. 13修订历史记录

CC23XX 和 CC27XX 的内部电容器阵列

概述

48MHz HFXT(高频晶体振荡器)电容器阵列旨在通过调整负载电容来微调晶体的频率。本节概述了配置、主要注意事项和最佳实践。

此电容器阵列被组织为 16 个电容器,每个引脚 4 行,从而可精确调节负载电容。

 内部电容器阵列图图 9-1 内部电容器阵列图

对电容器阵列进行编程

可通过 SDK 中“Device Configuration”下的 syscfg 文件来配置电容器阵列。

  • 每个引脚的修整代码范围为 0 至 63(0x0 至 0x3F)。
注: 避免使用修整代码 16 和 48,以防止出现非单调修整曲线。

负载电容注意事项

影响晶体频率的总负载电容包括:

  • 引脚电容(每个引脚 ≃7pF)
  • 电容器阵列贡献(Q1CAP + Q2CAP,每个高达 13pF)
  • PCB 布局和封装特性影响的其他因素

局限性

  • 用户无法禁用电容器阵列特性。
  • 如果使用外部负载电容器,则 TI 建议在 syscfg 文件中将 Q1CAP 和 Q2CAP 设置为 0。这将得出总寄生电容估算值约为 3pF 至 4pF。
  • 在高于 105℃ 的温度值中可以更明显地看出存在轻微的温度依赖性。这可以通过考虑频移来缓解,因为这种影响在很大程度上可以通过易于观察的结构化行为来预测。

CC23XX 和 CC27XX 的内部电容器阵列值

电容器阵列值 (Q1 = Q2)

参考板上测得的 CC23xx 电容 (pF)参考板上测得的 CC27xx 电容 (pF)

1

3.7

3.9

2

3.7

4.0

3

3.8

4.1

4

3.9

4.1

5

4.0

4.2

6

4.1

4.3

7

4.1

4.4

8

4.2

4.4

9

4.3

4.5

10

4.4

4.6

11

4.4

4.7

12

4.5

4.7

13

4.6

4.8

14

4.6

4.9

15

4.7

5.0

16

4.7

5.0

17

4.8

5.0

18

4.9

5.1

19

5.0

5.2

20

5.1

5.3

21

5.2

5.4

22

5.3

5.5

23

5.3

5.6

24

5.4

5.7

25

5.5

5.8

26

5.6

5.9

27

5.7

6.0

28

5.8

6.1

29

5.9

6.2

30

6.0

6.3

31

6.1

6.4

32

6.3

6.6

33

6.4

6.7

34

6.5

6.8

35

6.6

6.9

36

6.7

7.0

37

6.8

7.2

38

6.9

7.3

39

7.1

7.4

40

7.2

7.5

41

7.3

7.6

42

7.4

7.8

43

7.5

7.9

44

7.6

8.0

45

7.7

8.1

46

7.8

8.2

47

7.9

8.3

48

7.9

8.3

49

8.1

8.5

50

8.3

8.7

51

8.4

8.8

52

8.6

9.0

53

8.7

9.2

54

8.9

9.3

55

9.0

9.5

56

9.2

9.7

57

9.3

9.8

58

9.5

10.0

59

9.6

10.1

60

9.8

10.3

61

9.9

10.5

有关对晶体进行调优的更多详细信息,请联系技术支持。