ZHCAAO3L December 2015 – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1
图 2-1 显示了 XOSC-HF 的简化框图。该振荡器电路由一个反相放大器、一个反馈网络、多个电容器以及一个晶体构成。CC 器件具有可调节的内部电容器阵列,无需外部负载电容器。该电容器阵列可通过客户配置闪存 (CCFG) 在 3.5pF 至 10pF 范围内进行调节。为确保可靠运行,TI 要求将晶体与 5pF 至 9pF 的 CL 配套使用。CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项应用手册介绍了如何设置该值。如果不使用外部电容器,则 CL 的值由内部负载电容器和电路板寄生电容 CP 决定。
图 2-1 CC 器件高频振荡器(含石英晶体)的简化方框图