ZHCAAO3L December   2015  – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 振荡器和晶体基础知识
    1. 1.1 振荡器运行
    2. 1.2 石英晶体电气模型
      1. 1.2.1 振荡频率
      2. 1.2.2 等效串联电阻
      3. 1.2.3 驱动电平
      4. 1.2.4 晶体牵引
    3. 1.3 负电阻
    4. 1.4 振荡器的时间常数
  5. 2 CC 器件晶体振荡器概述
    1. 2.1 24MHz 和 48MHz 晶体振荡器
    2. 2.2 24MHz 和 48MHz 晶体控制环路
    3. 2.3 32.768kHz 晶体振荡器
  6. 3 为 CC 器件选择晶体
    1. 3.1 运行模式
    2. 3.2 频率精度
      1. 3.2.1 24MHz 和 48MHz 晶体
      2. 3.2.2 32.768kHz 晶振
    3. 3.3 负载电容
    4. 3.4 ESR 和启动时间
    5. 3.5 驱动电平和功耗
    6. 3.6 晶体封装尺寸
  7. 4 晶体的 PCB 布局
  8. 5 测量晶体的振荡幅度
    1. 5.1 测量启动时间来确定 HPMRAMP1_TH 和 XOSC_HF_FAST_START
  9. 6 适用于 CC13xx、CC26xx、CC23xx 和 CC27xx 的晶体
  10. 7 高性能 BAW 振荡器
  11. 8 CC23XX 和 CC27XX 软件振幅补偿
  12. 9 CC23XX 和 CC27XX 的内部电容器阵列
  13. 10CC13xx 和 CC26xx 的内部电容器阵列
  14. 11总结
  15. 12参考资料
  16. 13修订历史记录

CC13xx 和 CC26xx 的内部电容器阵列

概述

CC26x2 和 CC13x2 无线电需要使用 24MHz 或 48MHz 晶体作为频率基准。但是,由于晶体和 XOSC 调谐电容器之间的电流大,48MHz 的倍数处可能会出现杂散。这些杂散会在与 PA 和 VCO 的共享电源轨上产生压降,从而导致干扰。将 XOSC 调谐电容器调低为零可将最大杂散降低大约 5dB。

负载电容注意事项

内部电容器阵列通常就足够了,但对于需要符合 ARIB STD T-108 和中国法规 (470–510MHz) 的系统,以及当使用 +20dBm PA 时,建议使用外部晶体负载电容器。在这些情况下,将内部 XOSC 调谐电容器设置为零有助于尽可能减少杂散。系统允许使用偏移值(可以是正值,也可以是负值)进行调整,以对电容进行微调。

局限性

除非电容器阵列增量设置为支持的最低值或低于支持的最低值,否则无法完全禁用内部电容器阵列。实际产生的电容包括寄生电容,因此最低设置不等于 0pF。要验证振荡器精度,必须使用频谱分析仪测量未调制的载波。SmartRF™ Studio 可用于在软件中最终确定值之前动态调整负载电容。

表 10-1 CC13XX 和 CC26XX 的内部电容器阵列增量
参考板上测得的电容 (pF) CC13x0/CC26x0 QFN 的 CCFG 增量值 CC2640R2F WCSP 的 CCFG 增量值 CC13x1/CC26x1 QFN 的 CCFG 增量值 CC13x2/CC26x2 QFN 的 CCFG 增量值 CC13x4/CC26x4 QFN 的 CCFG 增量值
2.1 < -55 < -28 < -40 < -40 < -40
2.1 -55 -28 -40 -40 -40
2.2 -54 -27 -39 -39 -39
2.3 -53 -26 -38 -38 -38
2.4 -52 -25 -37 -37 -37
2.5 -51 -24 -36 -36 -36
2.6 -50 -23 -35 -35 -35
2.7 -49 -22 -34 -34 -34
2.7 -48 -21 -33 -33 -33
2.8 -47 -20 -32 -32 -32
2.9 -46 -19 -31 -31 -31
3.0 -45 -18 -30 -30 -30
3.1 -44 -17 -29 -29 -29
3.2 -43 -16 -28 -28 -28
3.3 -42 -15 -27 -27 -27
3.4 -41 -14 -26 -26 -26
3.4 -40 -13 -25 -25 -25
3.6 -38 -12 -24 -24 -24
3.7 -37 -11 -23 -23 -23
3.8 -36 -10 -22 -22 -22
3.9 -35 -9 -21 -21 -21
4.0 -34 -8 -20 -20 -20
4.1 -33 -7 -19 -19 -19
4.3 -32 -6 -18 -18 -18
4.4 -31 -5 -17 -17 -17
4.5 -30 -4 -16 -16 -16
4.6 -29 -3 -15 -15 -15
4.7 -28 -2 -14 -14 -14
4.8 -27 -1 -13 -13 -13
5.0 -26 0 -12 -12 -12
5.1 -25 1 -11 -11 -11
5.2 -24 2 -10 -10 -10
5.3 -23 3 -9 -9 -9
5.5 -21 4 -8 -8 -8
5.6 -20 5 -7 -7 -7
5.8 -19 6 -6 -6 -6
5.9 -18 7 -5 -5 -5
6.1 -17 8 -4 -4 -4
6.2 -16 9 -3 -3 -3
6.4 -15 10 -2 -2 -2
6.5 -14 11 -1 -1 -1
6.7 -13 12 0 0 0
6.8 -12 13 1 1 1
7.0 -11 14 2 2 2
7.1 -10 15 3 3 3
7.3 -9 16 4 4 4
7.4 -8 17 5 5 5
7.6 -7 18 6 6 6
7.7 -6 19 7 7 7
7.9 -5 21 8 8 8
8.2 -4 22 9 9 9
8.4 -3 23 10 10 10
8.6 -2 24 11 11 11
8.8 -1 25 12 12 12
9.0 0 26 13 13 13
9.2 1 27 14 14 14
9.4 2 28 15 15 15
9.6 3 29 16 16 16
9.8 4 30 17 17 17
10.1 5 31 18 18 18
10.3 6 32 19 19 19
10.5 7 33 20 20 20
10.7 8 34 21 21 21
10.9 9 35 22 22 22
11.1 10 36 23 23 23
11.1 > 10 > 36 > 23 > 23 > 23