ZHCAAO3L December   2015  – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 振荡器和晶体基础知识
    1. 1.1 振荡器运行
    2. 1.2 石英晶体电气模型
      1. 1.2.1 振荡频率
      2. 1.2.2 等效串联电阻
      3. 1.2.3 驱动电平
      4. 1.2.4 晶体牵引
    3. 1.3 负电阻
    4. 1.4 振荡器的时间常数
  5. CC 器件晶体振荡器概述
    1. 2.1 24MHz 和 48MHz 晶体振荡器
    2. 2.2 24MHz 和 48MHz 晶体控制环路
    3. 2.3 32.768kHz 晶体振荡器
  6. 为 CC 器件选择晶体
    1. 3.1 运行模式
    2. 3.2 频率精度
      1. 3.2.1 24MHz 和 48MHz 晶体
      2. 3.2.2 32.768kHz 晶振
    3. 3.3 负载电容
    4. 3.4 ESR 和启动时间
    5. 3.5 驱动电平和功耗
    6. 3.6 晶体封装尺寸
  7. 晶体的 PCB 布局
  8. 测量晶体的振荡幅度
    1. 5.1 测量启动时间来确定 HPMRAMP1_TH 和 XOSC_HF_FAST_START
  9. 适用于 CC13xx、CC26xx、CC23xx 和 CC27xx 的晶体
  10. 高性能 BAW 振荡器
  11. CC23XX 和 CC27XX 软件振幅补偿
  12. CC23XX 和 CC27XX 的内部电容器阵列
  13. 10CC13xx 和 CC26xx 的内部电容器阵列
  14. 11总结
  15. 12参考资料
  16. 13修订历史记录

24MHz 和 48MHz 晶体控制环路

TI 打算使用幅度控制环路来调节晶体的振荡振幅,从而实现最佳性能。控制环路主要分为以下两个部分:

  • 启动:控制环路将尽可能多的电流注入振荡器,然后由振荡器驱动晶体谐振器来缩短启动时间。在振幅达到所需的值后,电流会降低至稳态电平。
  • 稳态调节:如有需要,晶体振荡器的振幅可在稳态条件下进行调节。

若要开启晶体,使得无线电可以工作,便需要启动部分。而晶体或无线电正常工作并不需要进行稳态振幅调节。