ZHCAAO3L December 2015 – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1
晶体的布局可以减少寄生电容,更重要的是,可以减少振荡器输入端上的噪声耦合。振荡器输入端的噪声会导致严重的副作用,例如时钟干扰、闪存损坏或系统崩溃,因为 CC26xx 和 CC13xx 器件依赖晶体振荡器作为高频和低频系统时钟。
以下是晶体布局的一些建议:
图 4-1 所示为 CC26xx 参考设计布局的顶层。底层是实心接地层。更多详细信息,请参阅《SimpleLink™ CC2650 EVM 套件 4XD (CC2650EM-4XD) v1.0.3 设计文件》。CC13xx 器件也可采用相同的晶体布局。
图 4-1 CC26xx EVM 的布局